Menu Ricerca

Alberi in acciaio temprato

In produzione

Questi alberi in acciaio temprato sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Si utilizzano con tutti i tipi di boccole lineari. Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.

Gli alberi sono realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico che ne aumenta la robustezza, la durata e la resistenza all'usura e alla corrosione. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un moto rotatorio fluido e preciso.

Il loro materiale li rende adatti ad applicazioni che richiedono prestazioni elevate, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.

  • Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.
  • Indicati per applicazioni quali macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
  • Alberi realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
1.427 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Acquista
392,8825 € - 436,5373 € Richiedi il lead time qui
1.5
40.0
5550.0
13,0585 € - 21,7608 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
200.0
102,9408 € - 171,5645 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
1650.0
416,765 € - 463,0745 € Richiedi il lead time qui
1.5
40.0
5900.0
46,2685 € - 77,121 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
750.0
85,567 € - 142,6083 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
1350.0
7,2775 € - 12,136 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
100.0
409,9283 € - 455,4793 € Richiedi il lead time qui
1.5
40.0
5800.0
28,7718 € - 47,9598 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
450.0
82,6765 € - 137,801 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
1300.0
341,6223 € - 379,578 € Richiedi il lead time qui
1.5
40.0
4800.0
382,612 € - 425,1188 € Richiedi il lead time qui
1.5
40.0
5400.0
34,6758 € - 57,7998 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
550.0
94,259 € - 157,0915 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
1500.0
171,7593 € - 190,8448 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
1850.0
71,1043 € - 118,5105 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
1100.0
40,4773 € - 67,4553 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
650.0
22,7345 € - 37,8943 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
350.0
37,5868 € - 62,648 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
600.0
191,7263 € - 213,0258 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
2050.0
  • di 72
Albero temprato 40.0 5550.0 1.5 Acciaio

20283490

Fascia di prezzo
436,5373 € - 392,8825 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    54.779
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 50.0 200.0 1.5 Acciaio

20283612

Fascia di prezzo
21,7608 € - 13,0585 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    3.080
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 50.0 1650.0 1.5 Acciaio

20283896

Fascia di prezzo
171,5645 € - 102,9408 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    25.410
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 40.0 5900.0 1.5 Acciaio

20283568

Fascia di prezzo
463,0745 € - 416,765 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    58.233
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 50.0 750.0 1.5 Acciaio

20283728

Fascia di prezzo
77,121 € - 46,2685 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    11.550
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 50.0 1350.0 1.5 Acciaio

20283834

Fascia di prezzo
142,6083 € - 85,567 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    20.790
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 50.0 100.0 1.5 Acciaio

20283599

Fascia di prezzo
12,136 € - 7,2775 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    1.540
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 40.0 5800.0 1.5 Acciaio

20283544

Fascia di prezzo
455,4793 € - 409,9283 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    57.246
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 50.0 450.0 1.5 Acciaio

20283667

Fascia di prezzo
47,9598 € - 28,7718 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    6.930
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 50.0 1300.0 1.5 Acciaio

20283827

Fascia di prezzo
137,801 € - 82,6765 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    20.020
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 40.0 4800.0 1.5 Acciaio

20283346

Fascia di prezzo
379,578 € - 341,6223 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    47.376
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 40.0 5400.0 1.5 Acciaio

20283469

Fascia di prezzo
425,1188 € - 382,612 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    53.298
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 50.0 550.0 1.5 Acciaio

20283681

Fascia di prezzo
57,7998 € - 34,6758 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    8.470
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 50.0 1500.0 1.5 Acciaio

20283865

Fascia di prezzo
157,0915 € - 94,259 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    23.100
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 50.0 1850.0 1.5 Acciaio

20283933

Fascia di prezzo
190,8448 € - 171,7593 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    28.490
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 50.0 1100.0 1.5 Acciaio

20283780

Fascia di prezzo
118,5105 € - 71,1043 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    1100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    16.948
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 50.0 650.0 1.5 Acciaio

20283704

Fascia di prezzo
67,4553 € - 40,4773 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    10.010
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 50.0 350.0 1.5 Acciaio

20283643

Fascia di prezzo
37,8943 € - 22,7345 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    5.390
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 50.0 600.0 1.5 Acciaio

20283698

Fascia di prezzo
62,648 € - 37,5868 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    9.240
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 50.0 2050.0 1.5 Acciaio

20283971

Fascia di prezzo
213,0258 € - 191,7263 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    31.570
  • Materiale
    Acciaio