Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi alberi in acciaio temprato sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Si utilizzano con tutti i tipi di boccole lineari. Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.
Gli alberi sono realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico che ne aumenta la robustezza, la durata e la resistenza all'usura e alla corrosione. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un moto rotatorio fluido e preciso.
Il loro materiale li rende adatti ad applicazioni che richiedono prestazioni elevate, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331,403 € - 368,221 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
40.0
|
4650.0
|
||
| 396,2753 € - 440,3093 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
40.0
|
5600.0
|
||
| 379,2193 € - 421,357 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
40.0
|
5350.0
|
||
| 403,112 € - 447,9045 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
40.0
|
5700.0
|
||
| 420,209 € - 466,8978 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
40.0
|
5950.0
|
||
| 16,9535 € - 28,2593 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
250.0
|
||
| 399,709 € - 444,1223 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
40.0
|
5650.0
|
||
| 31,6623 € - 52,7773 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
500.0
|
||
| 73,9948 € - 123,328 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
1150.0
|
||
| 163,098 € - 181,22 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
1750.0
|
||
| 375,7753 € - 417,5235 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
40.0
|
5300.0
|
||
| 416,765 € - 463,0745 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
40.0
|
5900.0
|
||
| 406,5458 € - 451,7175 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
40.0
|
5750.0
|
||
| 13,0585 € - 21,7608 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
200.0
|
||
| 19,147 € - 31,9185 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
150.0
|
||
| 167,608 € - 186,2323 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
1050.0
|
||
| 102,336 € - 170,56 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
1000.0
|
||
| 232,3675 € - 258,1873 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
1500.0
|
||
| 261,8465 € - 290,936 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
1700.0
|
||
| 269,2573 € - 299,177 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
1750.0