Menu Ricerca

Alberi in acciaio temprato

In produzione

Questi alberi in acciaio temprato sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Si utilizzano con tutti i tipi di boccole lineari. Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.

Gli alberi sono realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico che ne aumenta la robustezza, la durata e la resistenza all'usura e alla corrosione. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un moto rotatorio fluido e preciso.

Il loro materiale li rende adatti ad applicazioni che richiedono prestazioni elevate, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.

  • Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.
  • Indicati per applicazioni quali macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
  • Alberi realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
1.427 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Acquista
243,34 € - 270,38 € Richiedi il lead time qui
1.5
40.0
3450.0
127,79 € - 170,39 € Richiedi il lead time qui
1.5
40.0
2100.0
200,01 € - 222,23 € Richiedi il lead time qui
1.5
40.0
2800.0
94,96 € - 158,26 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
950.0
185,33 € - 205,92 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
1200.0
170,77 € - 189,74 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
1100.0
197,94 € - 219,93 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
1300.0
212,28 € - 235,87 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
1400.0
43,45 € - 72,41 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
400.0
248,27 € - 275,86 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
1650.0
219,53 € - 243,92 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
1450.0
86,15 € - 143,58 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
850.0
71,34 € - 118,90 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
700.0
18,68 € - 31,14 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
150.0
163,52 € - 181,69 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
1050.0
99,84 € - 166,40 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
1000.0
284,27 € - 315,86 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
1900.0
269,86 € - 299,84 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
1800.0
226,70 € - 251,89 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
1500.0
298,61 € - 331,79 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
2000.0
  • di 72
Albero temprato 40.0 3450.0 1.5 Acciaio

20283070

Fascia di prezzo
270,38 € - 243,34 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    34.052
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 40.0 2100.0 1.5 Acciaio

20282806

Fascia di prezzo
170,39 € - 127,79 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    20.727
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 40.0 2800.0 1.5 Acciaio

20282943

Fascia di prezzo
222,23 € - 200,01 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    27.636
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 60.0 950.0 1.5 Acciaio

20284947

Fascia di prezzo
158,26 € - 94,96 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    21.090
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 60.0 1200.0 1.5 Acciaio

20284992

Fascia di prezzo
205,92 € - 185,33 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    26.640
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 60.0 1100.0 1.5 Acciaio

20284978

Fascia di prezzo
189,74 € - 170,77 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    24.420
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 60.0 1300.0 1.5 Acciaio

20285012

Fascia di prezzo
219,93 € - 197,94 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    28.860
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 60.0 1400.0 1.5 Acciaio

20285036

Fascia di prezzo
235,87 € - 212,28 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    31.080
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 60.0 400.0 1.5 Acciaio

20284831

Fascia di prezzo
72,41 € - 43,45 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    8.880
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 60.0 1650.0 1.5 Acciaio

20285081

Fascia di prezzo
275,86 € - 248,27 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    36.630
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 60.0 1450.0 1.5 Acciaio

20285043

Fascia di prezzo
243,92 € - 219,53 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    32.190
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 60.0 850.0 1.5 Acciaio

20284923

Fascia di prezzo
143,58 € - 86,15 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    18.870
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 60.0 700.0 1.5 Acciaio

20284893

Fascia di prezzo
118,90 € - 71,34 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    15.540
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 60.0 150.0 1.5 Acciaio

20284787

Fascia di prezzo
31,14 € - 18,68 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    3.330
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 60.0 1050.0 1.5 Acciaio

20284961

Fascia di prezzo
181,69 € - 163,52 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    23.310
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 60.0 1000.0 1.5 Acciaio

20284954

Fascia di prezzo
166,40 € - 99,84 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    22.200
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 60.0 1900.0 1.5 Acciaio

20285135

Fascia di prezzo
315,86 € - 284,27 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    42.180
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 60.0 1800.0 1.5 Acciaio

20285111

Fascia di prezzo
299,84 € - 269,86 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    39.960
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 60.0 1500.0 1.5 Acciaio

20285050

Fascia di prezzo
251,89 € - 226,70 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    33.3600
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 60.0 2000.0 1.5 Acciaio

20285159

Fascia di prezzo
331,79 € - 298,61 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    44.400
  • Materiale
    Acciaio