Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi alberi in acciaio temprato sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Si utilizzano con tutti i tipi di boccole lineari. Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.
Gli alberi sono realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico che ne aumenta la robustezza, la durata e la resistenza all'usura e alla corrosione. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un moto rotatorio fluido e preciso.
Il loro materiale li rende adatti ad applicazioni che richiedono prestazioni elevate, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,7388 € - 12,8945 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
8.0
|
150.0
|
||
| 10,2398 € - 17,0663 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
8.0
|
300.0
|
||
| 11,9925 € - 19,9875 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
8.0
|
450.0
|
||
| 37,1563 € - 61,9203 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
8.0
|
2300.0
|
||
| 41,6663 € - 69,4438 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
8.0
|
2750.0
|
||
| 45,2538 € - 75,4298 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
8.0
|
3100.0
|
||
| 45,674 € - 76,1268 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
8.0
|
3150.0
|
||
| 46,1455 € - 76,9058 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
8.0
|
3200.0
|
||
| 42,23 € - 70,3868 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
8.0
|
2800.0
|
||
| 46,699 € - 77,8385 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
8.0
|
3250.0
|
||
| 50,266 € - 83,7835 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
8.0
|
3600.0
|
||
| 57,851 € - 96,4115 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
8.0
|
4350.0
|
||
| 48,7285 € - 81,2108 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
8.0
|
3450.0
|
||
| 49,815 € - 83,025 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
8.0
|
3550.0
|
||
| 54,284 € - 90,4665 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
8.0
|
4000.0
|
||
| 43,1628 € - 71,9448 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
8.0
|
2900.0
|
||
| 48,2673 € - 80,442 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
8.0
|
3400.0
|
||
| 32,3388 € - 53,8945 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
8.0
|
2000.0
|
||
| 40,7028 € - 67,8448 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
8.0
|
2650.0
|
||
| 41,1025 € - 68,5008 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
8.0
|
2700.0