Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi alberi in acciaio temprato sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Si utilizzano con tutti i tipi di boccole lineari. Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.
Gli alberi sono realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico che ne aumenta la robustezza, la durata e la resistenza all'usura e alla corrosione. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un moto rotatorio fluido e preciso.
Il loro materiale li rende adatti ad applicazioni che richiedono prestazioni elevate, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,755 € - 37,925 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
600.0
|
||
| 47,8573 € - 79,7655 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
1500.0
|
||
| 44,4953 € - 74,1588 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
1350.0
|
||
| 10,0655 € - 16,7793 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
100.0
|
||
| 30,8628 € - 51,4448 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
950.0
|
||
| 23,9543 € - 39,9238 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
650.0
|
||
| 26,1478 € - 43,583 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
750.0
|
||
| 83,353 € - 111,1305 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
2250.0
|
||
| 71,2375 € - 94,9765 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
1900.0
|
||
| 86,0283 € - 114,6975 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
2350.0
|
||
| 38,7553 € - 64,5955 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
1100.0
|
||
| 41,0205 € - 68,3675 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
1200.0
|
||
| 43,3473 € - 72,242 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
1300.0
|
||
| 42,189 € - 70,315 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
1250.0
|
||
| 29,7148 € - 49,5178 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
900.0
|
||
| 31,98 € - 53,30 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
1000.0
|
||
| 46,7298 € - 77,8795 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
1450.0
|
||
| 52,3468 € - 87,2378 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
1700.0
|
||
| 16,7383 € - 27,9005 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
350.0
|
||
| 27,2855 € - 45,4793 € | Richiedi il lead time qui |
0.9
|
25.0
|
800.0