Menu Ricerca

Alberi in acciaio temprato

In produzione

Questi alberi in acciaio temprato sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Si utilizzano con tutti i tipi di boccole lineari. Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.

Gli alberi sono realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico che ne aumenta la robustezza, la durata e la resistenza all'usura e alla corrosione. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un moto rotatorio fluido e preciso.

Il loro materiale li rende adatti ad applicazioni che richiedono prestazioni elevate, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.

  • Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.
  • Indicati per applicazioni quali macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
  • Alberi realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
1.427 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Acquista
50,17 € - 83,62 € Richiedi il lead time qui
0.6
12.0
3550.0
51,95 € - 86,58 € Richiedi il lead time qui
0.6
12.0
3750.0
24,70 € - 41,17 € Richiedi il lead time qui
0.6
12.0
1150.0
38,66 € - 64,44 € Richiedi il lead time qui
0.6
12.0
2400.0
30,62 € - 51,03 € Richiedi il lead time qui
0.6
12.0
1750.0
40,76 € - 67,94 € Richiedi il lead time qui
0.6
12.0
2600.0
11,53 € - 19,22 € Richiedi il lead time qui
0.6
12.0
300.0
28,15 € - 46,92 € Richiedi il lead time qui
0.6
12.0
1500.0
25,19 € - 41,98 € Richiedi il lead time qui
0.6
12.0
1200.0
15,36 € - 25,60 € Richiedi il lead time qui
0.6
12.0
650.0
29,18 € - 48,63 € Richiedi il lead time qui
0.6
12.0
1600.0
42,21 € - 70,35 € Richiedi il lead time qui
0.6
12.0
2750.0
43,62 € - 72,70 € Richiedi il lead time qui
0.6
12.0
2900.0
49,00 € - 81,66 € Richiedi il lead time qui
0.6
12.0
3450.0
50,48 € - 84,14 € Richiedi il lead time qui
0.6
12.0
3600.0
52,55 € - 87,58 € Richiedi il lead time qui
0.6
12.0
3800.0
53,12 € - 88,53 € Richiedi il lead time qui
0.6
12.0
3850.0
55,42 € - 92,37 € Richiedi il lead time qui
0.6
12.0
4100.0
55,10 € - 91,84 € Richiedi il lead time qui
0.6
12.0
4050.0
57,11 € - 95,19 € Richiedi il lead time qui
0.6
12.0
4250.0
  • di 72
Albero temprato 12.0 3550.0 0.6 Acciaio

20277161

Fascia di prezzo
83,62 € - 50,17 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso Kg
    3.160
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 12.0 3750.0 0.6 Acciaio

20277208

Fascia di prezzo
86,58 € - 51,95 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso Kg
    3.338
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 12.0 1150.0 0.6 Acciaio

20276683

Fascia di prezzo
41,17 € - 24,70 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso Kg
    1.024
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 12.0 2400.0 0.6 Acciaio

20276935

Fascia di prezzo
64,44 € - 38,66 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso Kg
    2.136
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 12.0 1750.0 0.6 Acciaio

20276805

Fascia di prezzo
51,03 € - 30,62 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso Kg
    1.558
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 12.0 2600.0 0.6 Acciaio

20276973

Fascia di prezzo
67,94 € - 40,76 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso Kg
    2.314
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 12.0 300.0 0.6 Acciaio

20276515

Fascia di prezzo
19,22 € - 11,53 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso Kg
    0.267
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 12.0 1500.0 0.6 Acciaio

20276751

Fascia di prezzo
46,92 € - 28,15 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1500.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso Kg
    1.335
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 12.0 1200.0 0.6 Acciaio

20276690

Fascia di prezzo
41,98 € - 25,19 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso Kg
    1.068
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 12.0 650.0 0.6 Acciaio

20276584

Fascia di prezzo
25,60 € - 15,36 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso Kg
    0.579
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 12.0 1600.0 0.6 Acciaio

20276775

Fascia di prezzo
48,63 € - 29,18 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso Kg
    1.424
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 12.0 2750.0 0.6 Acciaio

20277000

Fascia di prezzo
70,35 € - 42,21 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso Kg
    2.448
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 12.0 2900.0 0.6 Acciaio

20277031

Fascia di prezzo
72,70 € - 43,62 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2900.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso Kg
    2.581
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 12.0 3450.0 0.6 Acciaio

20277147

Fascia di prezzo
81,66 € - 49,00 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso Kg
    3.071
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 12.0 3600.0 0.6 Acciaio

20277178

Fascia di prezzo
84,14 € - 50,48 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso Kg
    3.204
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 12.0 3800.0 0.6 Acciaio

20277215

Fascia di prezzo
87,58 € - 52,55 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso Kg
    3.382
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 12.0 3850.0 0.6 Acciaio

20277222

Fascia di prezzo
88,53 € - 53,12 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso Kg
    3.427
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 12.0 4100.0 0.6 Acciaio

20277277

Fascia di prezzo
92,37 € - 55,42 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4100.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso Kg
    3.649
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 12.0 4050.0 0.6 Acciaio

20277260

Fascia di prezzo
91,84 € - 55,10 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4050.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso Kg
    3.605
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 12.0 4250.0 0.6 Acciaio

20277307

Fascia di prezzo
95,19 € - 57,11 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Peso Kg
    3.783
  • Materiale
    Acciaio