Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi alberi in acciaio temprato sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Si utilizzano con tutti i tipi di boccole lineari. Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.
Gli alberi sono realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico che ne aumenta la robustezza, la durata e la resistenza all'usura e alla corrosione. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un moto rotatorio fluido e preciso.
Il loro materiale li rende adatti ad applicazioni che richiedono prestazioni elevate, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 854,6553 € - 949,6113 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
4450.0
|
||
| 911,3378 € - 1.012,5975 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
4750.0
|
||
| 939,6893 € - 1.044,0958 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
4900.0
|
||
| 608,9628 € - 676,623 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
3150.0
|
||
| 637,3143 € - 708,1213 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
3300.0
|
||
| 283,9558 € - 315,5053 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
1850.0
|
||
| 712,9285 € - 792,1405 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
3700.0
|
||
| 769,611 € - 855,1268 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
4000.0
|
||
| 797,9625 € - 886,625 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
4150.0
|
||
| 393,1798 € - 436,8653 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
2600.0
|
||
| 873,4743 € - 970,5315 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
4550.0
|
||
| 1.109,747 € - 1.233,0545 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
5800.0
|
||
| 882,9863 € - 981,0993 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
4600.0
|
||
| 320,2203 € - 355,798 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
2100.0
|
||
| 779,0308 € - 865,592 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
4050.0
|
||
| 807,372 € - 897,08 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
4200.0
|
||
| 864,0648 € - 960,0663 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
4500.0
|
||
| 892,406 € - 991,5645 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
4650.0
|
||
| 968,0305 € - 1.075,5838 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
5050.0
|
||
| 996,3718 € - 1.107,082 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
60.0
|
5200.0