Menu Ricerca

Alberi in acciaio temprato

In produzione

Questi alberi in acciaio temprato sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Si utilizzano con tutti i tipi di boccole lineari. Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.

Gli alberi sono realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico che ne aumenta la robustezza, la durata e la resistenza all'usura e alla corrosione. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un moto rotatorio fluido e preciso.

Il loro materiale li rende adatti ad applicazioni che richiedono prestazioni elevate, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.

  • Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.
  • Indicati per applicazioni quali macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
  • Alberi realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
1.427 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Acquista
313,2913 € - 348,1003 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
3450.0
339,3468 € - 377,0463 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
3750.0
343,6825 € - 381,8638 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
3800.0
348,008 € - 386,671 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
3850.0
88,3038 € - 147,1695 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
850.0
175,0393 € - 194,4835 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
1100.0
217,587 € - 241,7668 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
1400.0
254,4768 € - 282,7565 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
1650.0
421,808 € - 468,671 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
4700.0
452,189 € - 502,4345 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
5050.0
482,5803 € - 536,198 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
5400.0
395,7525 € - 439,725 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
4400.0
404,4445 € - 449,3805 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
4500.0
408,7803 € - 454,198 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
4550.0
59,204 € - 98,6665 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
550.0
53,915 € - 89,8618 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
500.0
78,1255 € - 130,2058 € Richiedi il lead time qui
1.5
60.0
750.0
217,7715 € - 241,9718 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
2350.0
265,516 € - 295,0155 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
2900.0
276,4425 € - 307,1618 € Richiedi il lead time qui
1.5
50.0
3000.0
  • di 72
Albero temprato 50.0 3450.0 1.5 Acciaio

20284251

Fascia di prezzo
348,1003 € - 313,2913 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    53.130
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 50.0 3750.0 1.5 Acciaio

20284312

Fascia di prezzo
377,0463 € - 339,3468 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    57.750
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 50.0 3800.0 1.5 Acciaio

20284329

Fascia di prezzo
381,8638 € - 343,6825 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    58.520
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 50.0 3850.0 1.5 Acciaio

20284336

Fascia di prezzo
386,671 € - 348,008 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    59.290
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 60.0 850.0 1.5 Acciaio

20284923

Fascia di prezzo
147,1695 € - 88,3038 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    18.870
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 60.0 1100.0 1.5 Acciaio

20284978

Fascia di prezzo
194,4835 € - 175,0393 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    24.420
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 60.0 1400.0 1.5 Acciaio

20285036

Fascia di prezzo
241,7668 € - 217,587 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    31.080
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 60.0 1650.0 1.5 Acciaio

20285081

Fascia di prezzo
282,7565 € - 254,4768 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    36.630
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 50.0 4700.0 1.5 Acciaio

20284503

Fascia di prezzo
468,671 € - 421,808 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    72.380
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 50.0 5050.0 1.5 Acciaio

20284572

Fascia di prezzo
502,4345 € - 452,189 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    77.770
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 50.0 5400.0 1.5 Acciaio

20284640

Fascia di prezzo
536,198 € - 482,5803 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    83.160
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 50.0 4400.0 1.5 Acciaio

20284442

Fascia di prezzo
439,725 € - 395,7525 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    67.760
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 50.0 4500.0 1.5 Acciaio

20284466

Fascia di prezzo
449,3805 € - 404,4445 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    69.300
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 50.0 4550.0 1.5 Acciaio

20284473

Fascia di prezzo
454,198 € - 408,7803 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    70.070
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 60.0 550.0 1.5 Acciaio

20284862

Fascia di prezzo
98,6665 € - 59,204 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    12.210
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 60.0 500.0 1.5 Acciaio

20284855

Fascia di prezzo
89,8618 € - 53,915 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    11.100
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 60.0 750.0 1.5 Acciaio

20284909

Fascia di prezzo
130,2058 € - 78,1255 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    16.650
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 50.0 2350.0 1.5 Acciaio

20284039

Fascia di prezzo
241,9718 € - 217,7715 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    36.1490
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 50.0 2900.0 1.5 Acciaio

20284145

Fascia di prezzo
295,0155 € - 265,516 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    2900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    44.660
  • Materiale
    Acciaio
Albero temprato 50.0 3000.0 1.5 Acciaio

20284169

Fascia di prezzo
307,1618 € - 276,4425 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    3000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Peso Kg
    46.200
  • Materiale
    Acciaio