Questi alberi in acciaio temprato sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Si utilizzano con tutti i tipi di boccole lineari. Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.
Gli alberi sono realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico che ne aumenta la robustezza, la durata e la resistenza all'usura e alla corrosione. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un moto rotatorio fluido e preciso.
Il loro materiale li rende adatti ad applicazioni che richiedono prestazioni elevate, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57,851 € - 96,4115 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
4200.0
|
||
| 61,3873 € - 102,3053 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
4550.0
|
||
| 64,0113 € - 106,6923 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
4800.0
|
||
| 60,8543 € - 101,4238 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
4500.0
|
||
| 67,4143 € - 112,3605 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
5150.0
|
||
| 65,4155 € - 109,019 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
4950.0
|
||
| 69,0748 € - 115,128 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
5300.0
|
||
| 72,1498 € - 120,2428 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
5600.0
|
||
| 68,5008 € - 114,1748 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
5250.0
|
||
| 56,375 € - 93,9618 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
4050.0
|
||
| 57,318 € - 95,53 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
4150.0
|
||
| 55,7908 € - 92,9778 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
4000.0
|
||
| 60,5263 € - 100,8805 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
4450.0
|
||
| 58,4455 € - 97,4058 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
4250.0
|
||
| 62,853 € - 104,755 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
4700.0
|
||
| 66,8403 € - 111,397 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
5100.0
|
||
| 64,534 € - 107,5635 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
4850.0
|
||
| 66,5635 € - 110,9358 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
5050.0
|
||
| 63,4373 € - 105,7288 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
4750.0
|
||
| 67,937 € - 113,2215 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
10.0
|
5200.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare