Menu Ricerca

Albero temprato 60.0 500.0 1.5 Acciaio

Albero in acciaio temprato di 60 Ø progettato per l'uso con boccole a sfere lineari, fornisce un movimento rotatorio fluido e preciso. Grazie al materiale utilizzato per la sua produzione, offre maggiore forza, durata e resistenza all'usura e alla corrosione. Realizzato in acciaio al carbonio.
Codice articolo Essentra :

20284855

Codice articolo precedente:

20284855

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 89,8618 €
10 - 19 80,8725 €
20 - 39 76,383 €
40 - 49 67,3938 €
50 - 99 62,9043 €
100 + 53,915 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

89,86 €

1 x 89,8618 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 tol. h6 60.0
l1 500.0
Depth of hardness min 1.5
Peso Kg 11.100
Materiale Acciaio
Codice doganale 7215508000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci