Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi alberi in acciaio temprato sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Si utilizzano con tutti i tipi di boccole lineari. Combinano precisione dimensionale, rettilineità e concentricità eccezionali per ridurre l'usura nelle applicazioni ad alta velocità.
Gli alberi sono realizzati in acciaio di alta qualità sottoposto a un processo di tempra specifico che ne aumenta la robustezza, la durata e la resistenza all'usura e alla corrosione. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un moto rotatorio fluido e preciso.
Il loro materiale li rende adatti ad applicazioni che richiedono prestazioni elevate, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 375,7753 € - 417,5235 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
40.0
|
5300.0
|
||
| 416,765 € - 463,0745 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
40.0
|
5900.0
|
||
| 46,2685 € - 77,121 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
750.0
|
||
| 261,1905 € - 290,2083 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
2850.0
|
||
| 308,9248 € - 343,252 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
3400.0
|
||
| 313,2913 € - 348,1003 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
3450.0
|
||
| 68,1933 € - 113,6623 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
1050.0
|
||
| 100,0503 € - 166,747 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
1600.0
|
||
| 76,8853 € - 128,1353 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
1200.0
|
||
| 25,871 € - 43,1115 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
400.0
|
||
| 409,9283 € - 455,4793 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
40.0
|
5800.0
|
||
| 28,7718 € - 47,9598 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
450.0
|
||
| 82,6765 € - 137,801 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
1300.0
|
||
| 97,1393 € - 161,8988 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
1550.0
|
||
| 79,7963 € - 132,9938 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
1250.0
|
||
| 88,4473 € - 147,4155 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
1400.0
|
||
| 167,4338 € - 186,0375 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
1800.0
|
||
| 180,4615 € - 200,5105 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
1950.0
|
||
| 222,097 € - 246,779 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
2400.0
|
||
| 204,754 € - 227,4988 € | Richiedi il lead time qui |
1.5
|
50.0
|
2200.0