Gli alberi cavi temprati sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Vengono utilizzati con boccole lineari quando è necessario ridurre il peso, senza compromettere l'integrità strutturale. La riduzione di peso consente una maggiore efficienza, un minore consumo di energia e una maggiore manovrabilità.
Il loro design consente il passaggio di fluidi, gas o cavi elettrici al loro interno. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un movimento rotatorio fluido e preciso.
Vengono utilizzati in applicazioni in cui sono richieste elevata resistenza e durata e in cui è importante anche la riduzione del peso, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241,2133 € - 268,017 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
50.0
|
|
1500.0
|
||
| 81,1288 € - 135,218 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
50.0
|
|
750.0
|
||
| 75,9115 € - 126,5158 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
50.0
|
|
700.0
|
||
| 687,2625 € - 763,625 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
40.0
|
|
5800.0
|
||
| 71,3913 € - 118,9923 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
50.0
|
|
700.0
|
||
| 272,0453 € - 302,2725 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
40.0
|
|
2850.0
|
||
| 623,3845 € - 692,6438 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
40.0
|
|
5250.0
|
||
| 582,7535 € - 647,5028 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
40.0
|
|
4900.0
|
||
| 466,6518 € - 518,5065 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
40.0
|
|
3900.0
|
||
| 249,3825 € - 277,0883 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
40.0
|
|
2600.0
|
||
| 536,321 € - 595,9145 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
40.0
|
|
4500.0
|
||
| 472,4533 € - 524,9435 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
40.0
|
|
3950.0
|
||
| 501,4813 € - 557,2003 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
40.0
|
|
4200.0
|
||
| 559,5168 € - 621,683 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
40.0
|
|
4700.0
|
||
| 226,73 € - 251,9245 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
40.0
|
|
2350.0
|
||
| 530,4785 € - 589,416 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
40.0
|
|
4450.0
|
||
| 524,677 € - 582,979 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
40.0
|
|
4400.0
|
||
| 553,7153 € - 615,2358 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
40.0
|
|
4650.0
|
||
| 600,199 € - 666,8855 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
40.0
|
|
5050.0
|
||
| 629,1963 € - 699,1013 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
40.0
|
|
5300.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare