Menu Ricerca

Alberi cavi temprati

In produzione

Gli alberi cavi temprati sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Vengono utilizzati con boccole lineari quando è necessario ridurre il peso, senza compromettere l'integrità strutturale. La riduzione di peso consente una maggiore efficienza, un minore consumo di energia e una maggiore manovrabilità.

Il loro design consente il passaggio di fluidi, gas o cavi elettrici al loro interno. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un movimento rotatorio fluido e preciso.

Vengono utilizzati in applicazioni in cui sono richieste elevata resistenza e durata e in cui è importante anche la riduzione del peso, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.

  • Vengono utilizzati in applicazioni quali macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
  • La riduzione di peso consente una maggiore efficienza, un minore consumo di energia e una maggiore manovrabilità.
  • Il loro design consente il passaggio di fluidi, gas o cavi elettrici al loro interno.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
832 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Acquista
224,06 € - 248,95 € Richiedi il lead time qui
0.4
16.0
5300.0
233,97 € - 259,97 € Richiedi il lead time qui
0.4
16.0
5550.0
240,00 € - 266,67 € Richiedi il lead time qui
0.4
16.0
5700.0
251,91 € - 279,90 € Richiedi il lead time qui
0.4
16.0
6000.0
104,02 € - 173,36 € Richiedi il lead time qui
0.4
16.0
3550.0
102,68 € - 171,14 € Richiedi il lead time qui
0.4
16.0
3500.0
48,19 € - 80,32 € Richiedi il lead time qui
0.4
16.0
1900.0
63,83 € - 106,38 € Richiedi il lead time qui
0.4
16.0
2600.0
65,94 € - 109,90 € Richiedi il lead time qui
0.4
16.0
2700.0
33,32 € - 55,54 € Richiedi il lead time qui
0.4
16.0
1150.0
97,80 € - 163,00 € Richiedi il lead time qui
0.4
16.0
3300.0
176,09 € - 195,66 € Richiedi il lead time qui
0.4
16.0
4050.0
172,08 € - 191,20 € Richiedi il lead time qui
0.4
16.0
3950.0
187,20 € - 208,00 € Richiedi il lead time qui
0.4
16.0
4350.0
64,88 € - 108,14 € Richiedi il lead time qui
0.4
16.0
2650.0
96,46 € - 160,77 € Richiedi il lead time qui
0.4
16.0
3250.0
68,05 € - 113,41 € Richiedi il lead time qui
0.4
16.0
2800.0
67,00 € - 111,66 € Richiedi il lead time qui
0.4
16.0
2750.0
70,79 € - 117,98 € Richiedi il lead time qui
0.4
16.0
2950.0
162,05 € - 180,05 € Richiedi il lead time qui
0.4
16.0
3700.0
  • di 42
Albero cavo temprato 16.0 5300.0 0.4 Acciaio

20288181

Fascia di prezzo
248,95 € - 224,06 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 16.0 5550.0 0.4 Acciaio

20288235

Fascia di prezzo
259,97 € - 233,97 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 16.0 5700.0 0.4 Acciaio

20288266

Fascia di prezzo
266,67 € - 240,00 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 16.0 6000.0 0.4 Acciaio

20288327

Fascia di prezzo
279,90 € - 251,91 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    6000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 16.0 3550.0 0.4 Acciaio

20287832

Fascia di prezzo
173,36 € - 104,02 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 16.0 3500.0 0.4 Acciaio

20287825

Fascia di prezzo
171,14 € - 102,68 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 16.0 1900.0 0.4 Acciaio

20287504

Fascia di prezzo
80,32 € - 48,19 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 16.0 2600.0 0.4 Acciaio

20287641

Fascia di prezzo
106,38 € - 63,83 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 16.0 2700.0 0.4 Acciaio

20287665

Fascia di prezzo
109,90 € - 65,94 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 16.0 1150.0 0.4 Acciaio

20287351

Fascia di prezzo
55,54 € - 33,32 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 16.0 3300.0 0.4 Acciaio

20287788

Fascia di prezzo
163,00 € - 97,80 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 16.0 4050.0 0.4 Acciaio

20287931

Fascia di prezzo
195,66 € - 176,09 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 16.0 3950.0 0.4 Acciaio

20287917

Fascia di prezzo
191,20 € - 172,08 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 16.0 4350.0 0.4 Acciaio

20287993

Fascia di prezzo
208,00 € - 187,20 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 16.0 2650.0 0.4 Acciaio

20287658

Fascia di prezzo
108,14 € - 64,88 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 16.0 3250.0 0.4 Acciaio

20287771

Fascia di prezzo
160,77 € - 96,46 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 16.0 2800.0 0.4 Acciaio

20287689

Fascia di prezzo
113,41 € - 68,05 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 16.0 2750.0 0.4 Acciaio

20287672

Fascia di prezzo
111,66 € - 67,00 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 16.0 2950.0 0.4 Acciaio

20287719

Fascia di prezzo
117,98 € - 70,79 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 16.0 3700.0 0.4 Acciaio

20287863

Fascia di prezzo
180,05 € - 162,05 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099