Gli alberi cavi temprati sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Vengono utilizzati con boccole lineari quando è necessario ridurre il peso, senza compromettere l'integrità strutturale. La riduzione di peso consente una maggiore efficienza, un minore consumo di energia e una maggiore manovrabilità.
Il loro design consente il passaggio di fluidi, gas o cavi elettrici al loro interno. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un movimento rotatorio fluido e preciso.
Vengono utilizzati in applicazioni in cui sono richieste elevata resistenza e durata e in cui è importante anche la riduzione del peso, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 327,02 € - 363,36 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
20.0
|
|
5950.0
|
||
| 54,39 € - 90,65 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
25.0
|
|
1100.0
|
||
| 17,51 € - 29,18 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
25.0
|
|
300.0
|
||
| 257,20 € - 285,78 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
20.0
|
|
4600.0
|
||
| 19,43 € - 32,38 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
25.0
|
|
350.0
|
||
| 270,43 € - 300,48 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
20.0
|
|
4850.0
|
||
| 27,85 € - 46,42 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
25.0
|
|
550.0
|
||
| 35,93 € - 59,88 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
25.0
|
|
750.0
|
||
| 100,21 € - 167,01 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
25.0
|
|
2200.0
|
||
| 23,78 € - 39,63 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
25.0
|
|
450.0
|
||
| 33,74 € - 56,24 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
25.0
|
|
700.0
|
||
| 37,87 € - 63,11 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
25.0
|
|
800.0
|
||
| 52,25 € - 87,08 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
25.0
|
|
1050.0
|
||
| 68,39 € - 113,99 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
25.0
|
|
1450.0
|
||
| 78,34 € - 130,57 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
30.0
|
|
1700.0
|
||
| 90,23 € - 150,39 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
30.0
|
|
2000.0
|
||
| 272,03 € - 302,25 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
30.0
|
|
3250.0
|
||
| 100,21 € - 167,01 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
30.0
|
|
2200.0
|
||
| 62,06 € - 103,43 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
30.0
|
|
1300.0
|
||
| 80,44 € - 134,06 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
30.0
|
|
1750.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare