Menu Ricerca

Alberi cavi temprati

In produzione

Gli alberi cavi temprati sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Vengono utilizzati con boccole lineari quando è necessario ridurre il peso, senza compromettere l'integrità strutturale. La riduzione di peso consente una maggiore efficienza, un minore consumo di energia e una maggiore manovrabilità.

Il loro design consente il passaggio di fluidi, gas o cavi elettrici al loro interno. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un movimento rotatorio fluido e preciso.

Vengono utilizzati in applicazioni in cui sono richieste elevata resistenza e durata e in cui è importante anche la riduzione del peso, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.

  • Vengono utilizzati in applicazioni quali macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
  • La riduzione di peso consente una maggiore efficienza, un minore consumo di energia e una maggiore manovrabilità.
  • Il loro design consente il passaggio di fluidi, gas o cavi elettrici al loro interno.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
832 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Acquista
305,5423 € - 339,4903 € Richiedi il lead time qui
0.6
30.0
3600.0
325,7758 € - 361,9685 € Richiedi il lead time qui
0.6
30.0
3850.0
468,6813 € - 520,7615 € Richiedi il lead time qui
0.6
30.0
5650.0
476,7583 € - 529,7303 € Richiedi il lead time qui
0.6
30.0
5750.0
492,8918 € - 547,6575 € Richiedi il lead time qui
0.6
30.0
5950.0
366,3043 € - 407,007 € Richiedi il lead time qui
0.6
30.0
4350.0
386,5378 € - 429,4853 € Richiedi il lead time qui
0.6
30.0
4600.0
309,55 € - 343,9388 € Richiedi il lead time qui
0.6
30.0
3650.0
337,9528 € - 375,4985 € Richiedi il lead time qui
0.6
30.0
4000.0
354,117 € - 393,4668 € Richiedi il lead time qui
0.6
30.0
4200.0
342,0118 € - 380,0085 € Richiedi il lead time qui
0.6
30.0
4050.0
8,7433 € - 14,5653 € Richiedi il lead time qui
0.4
12.0
200.0
  • di 42
Albero cavo temprato 30.0 3600.0 0.6 Acciaio

20291419

Fascia di prezzo
339,4903 € - 305,5423 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 30.0 3850.0 0.6 Acciaio

20291464

Fascia di prezzo
361,9685 € - 325,7758 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 30.0 5650.0 0.6 Acciaio

20291822

Fascia di prezzo
520,7615 € - 468,6813 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 30.0 5750.0 0.6 Acciaio

20291846

Fascia di prezzo
529,7303 € - 476,7583 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 30.0 5950.0 0.6 Acciaio

20291884

Fascia di prezzo
547,6575 € - 492,8918 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 30.0 4350.0 0.6 Acciaio

20291563

Fascia di prezzo
407,007 € - 366,3043 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 30.0 4600.0 0.6 Acciaio

20291617

Fascia di prezzo
429,4853 € - 386,5378 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 30.0 3650.0 0.6 Acciaio

20291426

Fascia di prezzo
343,9388 € - 309,55 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 30.0 4000.0 0.6 Acciaio

20291495

Fascia di prezzo
375,4985 € - 337,9528 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 30.0 4200.0 0.6 Acciaio

20291532

Fascia di prezzo
393,4668 € - 354,117 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 30.0 4050.0 0.6 Acciaio

20291501

Fascia di prezzo
380,0085 € - 342,0118 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4050.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 12.0 200.0 0.4 Acciaio

20285982

Fascia di prezzo
14,5653 € - 8,7433 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099