Menu Ricerca

Albero cavo temprato 25.0 2200.0 0.4 Acciaio

Albero cavo temprato di 25 Ø progettato per l'uso con boccole a sfere lineari, fornisce un movimento rotatorio fluido e preciso. Il suo design cavo lo rende perfetto quando è necessaria una riduzione del peso, offrendo una maggiore efficienza, un minore consumo energetico e una maggiore manovrabilità. Realizzato in acciaio al carbonio.
Codice articolo Essentra :

20289942

Codice articolo precedente:

20289942

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 171,1853 €
10 - 19 154,0678 €
20 - 39 145,509 €
40 - 49 128,3915 €
50 - 99 119,8328 €
100 + 102,7153 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

171,19 €

1 x 171,1853 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 tol. h6 25.0
l1 2200.0
Depth of hardness min 0.4
Materiale Acciaio
Codice doganale 7304318099

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci