Menu Ricerca

Alberi cavi temprati

In produzione

Gli alberi cavi temprati sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Vengono utilizzati con boccole lineari quando è necessario ridurre il peso, senza compromettere l'integrità strutturale. La riduzione di peso consente una maggiore efficienza, un minore consumo di energia e una maggiore manovrabilità.

Il loro design consente il passaggio di fluidi, gas o cavi elettrici al loro interno. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un movimento rotatorio fluido e preciso.

Vengono utilizzati in applicazioni in cui sono richieste elevata resistenza e durata e in cui è importante anche la riduzione del peso, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.

  • Vengono utilizzati in applicazioni quali macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
  • La riduzione di peso consente una maggiore efficienza, un minore consumo di energia e una maggiore manovrabilità.
  • Il loro design consente il passaggio di fluidi, gas o cavi elettrici al loro interno.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
832 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Acquista
103,0023 € - 171,6773 € Richiedi il lead time qui
0.4
16.0
3400.0
164,0513 € - 182,2758 € Richiedi il lead time qui
0.4
16.0
3650.0
250,0693 € - 277,857 € Richiedi il lead time qui
0.4
16.0
5800.0
256,1578 € - 284,622 € Richiedi il lead time qui
0.4
16.0
5950.0
229,6615 € - 255,1738 € Richiedi il lead time qui
0.4
16.0
5300.0
44,69 € - 74,4868 € Richiedi il lead time qui
0.4
20.0
1250.0
258,2078 € - 286,8975 € Richiedi il lead time qui
0.4
16.0
6000.0
52,767 € - 87,945 € Richiedi il lead time qui
0.4
20.0
1550.0
254,1385 € - 282,3773 € Richiedi il lead time qui
0.4
16.0
5900.0
33,374 € - 55,6165 € Richiedi il lead time qui
0.4
20.0
1000.0
202,171 € - 224,639 € Richiedi il lead time qui
0.4
16.0
4600.0
19,4955 € - 32,4925 € Richiedi il lead time qui
0.4
20.0
500.0
18,122 € - 30,2068 € Richiedi il lead time qui
0.4
20.0
450.0
174,3218 € - 193,6943 € Richiedi il lead time qui
0.4
16.0
3900.0
184,6128 € - 205,123 € Richiedi il lead time qui
0.4
16.0
4150.0
25,092 € - 41,82 € Richiedi il lead time qui
0.4
20.0
700.0
10,1065 € - 16,851 € Richiedi il lead time qui
0.4
20.0
200.0
248,0398 € - 275,602 € Richiedi il lead time qui
0.4
16.0
5750.0
212,4005 € - 235,996 € Richiedi il lead time qui
0.4
16.0
4850.0
224,6698 € - 249,6285 € Richiedi il lead time qui
0.4
16.0
5150.0
  • di 42
Albero cavo temprato 16.0 3400.0 0.4 Acciaio

20287801

Fascia di prezzo
171,6773 € - 103,0023 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 16.0 3650.0 0.4 Acciaio

20287856

Fascia di prezzo
182,2758 € - 164,0513 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 16.0 5800.0 0.4 Acciaio

20288280

Fascia di prezzo
277,857 € - 250,0693 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 16.0 5950.0 0.4 Acciaio

20288310

Fascia di prezzo
284,622 € - 256,1578 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 16.0 5300.0 0.4 Acciaio

20288181

Fascia di prezzo
255,1738 € - 229,6615 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 20.0 1250.0 0.4 Acciaio

20288563

Fascia di prezzo
74,4868 € - 44,69 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 16.0 6000.0 0.4 Acciaio

20288327

Fascia di prezzo
286,8975 € - 258,2078 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    6000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 20.0 1550.0 0.4 Acciaio

20288624

Fascia di prezzo
87,945 € - 52,767 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 16.0 5900.0 0.4 Acciaio

20288303

Fascia di prezzo
282,3773 € - 254,1385 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 20.0 1000.0 0.4 Acciaio

20288518

Fascia di prezzo
55,6165 € - 33,374 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 16.0 4600.0 0.4 Acciaio

20288044

Fascia di prezzo
224,639 € - 202,171 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 20.0 500.0 0.4 Acciaio

20288419

Fascia di prezzo
32,4925 € - 19,4955 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 20.0 450.0 0.4 Acciaio

20288402

Fascia di prezzo
30,2068 € - 18,122 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 16.0 3900.0 0.4 Acciaio

20287900

Fascia di prezzo
193,6943 € - 174,3218 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 16.0 4150.0 0.4 Acciaio

20287955

Fascia di prezzo
205,123 € - 184,6128 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 20.0 700.0 0.4 Acciaio

20288457

Fascia di prezzo
41,82 € - 25,092 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 20.0 200.0 0.4 Acciaio

20288358

Fascia di prezzo
16,851 € - 10,1065 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 16.0 5750.0 0.4 Acciaio

20288273

Fascia di prezzo
275,602 € - 248,0398 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 16.0 4850.0 0.4 Acciaio

20288099

Fascia di prezzo
235,996 € - 212,4005 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 16.0 5150.0 0.4 Acciaio

20288150

Fascia di prezzo
249,6285 € - 224,6698 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099