Gli alberi cavi temprati sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Vengono utilizzati con boccole lineari quando è necessario ridurre il peso, senza compromettere l'integrità strutturale. La riduzione di peso consente una maggiore efficienza, un minore consumo di energia e una maggiore manovrabilità.
Il loro design consente il passaggio di fluidi, gas o cavi elettrici al loro interno. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un movimento rotatorio fluido e preciso.
Vengono utilizzati in applicazioni in cui sono richieste elevata resistenza e durata e in cui è importante anche la riduzione del peso, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38,212 € - 63,6833 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
1350.0
|
||
| 43,4395 € - 72,3958 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
1600.0
|
||
| 178,432 € - 198,2555 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
4000.0
|
||
| 168,1615 € - 186,8473 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
3750.0
|
||
| 180,4923 € - 200,5515 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
4050.0
|
||
| 166,1013 € - 184,5513 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
3700.0
|
||
| 100,245 € - 167,075 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
3300.0
|
||
| 164,0513 € - 182,2758 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
3650.0
|
||
| 106,6205 € - 177,694 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
3550.0
|
||
| 55,227 € - 92,045 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
2100.0
|
||
| 198,0915 € - 220,0983 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
12.0
|
|
4500.0
|
||
| 218,5403 € - 242,8225 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
20.0
|
|
3750.0
|
||
| 188,4668 € - 209,4075 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
20.0
|
|
3200.0
|
||
| 183,9158 € - 204,3543 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
20.0
|
|
3100.0
|
||
| 55,6883 € - 92,8138 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
20.0
|
|
1650.0
|
||
| 94,5563 € - 157,5938 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
20.0
|
|
3000.0
|
||
| 260,924 € - 289,911 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
20.0
|
|
4550.0
|
||
| 93,1315 € - 155,226 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
20.0
|
|
2950.0
|
||
| 86,018 € - 143,3668 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
20.0
|
|
2700.0
|
||
| 84,6138 € - 141,0195 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
20.0
|
|
2650.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare