Gli alberi cavi temprati sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Vengono utilizzati con boccole lineari quando è necessario ridurre il peso, senza compromettere l'integrità strutturale. La riduzione di peso consente una maggiore efficienza, un minore consumo di energia e una maggiore manovrabilità.
Il loro design consente il passaggio di fluidi, gas o cavi elettrici al loro interno. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un movimento rotatorio fluido e preciso.
Vengono utilizzati in applicazioni in cui sono richieste elevata resistenza e durata e in cui è importante anche la riduzione del peso, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466,6518 € - 518,5065 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
40.0
|
|
3900.0
|
||
| 536,321 € - 595,9145 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
40.0
|
|
4500.0
|
||
| 542,1123 € - 602,3515 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
40.0
|
|
4550.0
|
||
| 272,0453 € - 302,2725 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
40.0
|
|
2850.0
|
||
| 588,5448 € - 653,9398 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
40.0
|
|
4950.0
|
||
| 565,3183 € - 628,1303 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
40.0
|
|
4750.0
|
||
| 571,1608 € - 634,6185 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
40.0
|
|
4800.0
|
||
| 376,667 € - 418,5178 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
40.0
|
|
3100.0
|
||
| 249,3825 € - 277,0883 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
40.0
|
|
2600.0
|
||
| 559,5168 € - 621,683 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
40.0
|
|
4700.0
|
||
| 553,7153 € - 615,2358 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
40.0
|
|
4650.0
|
||
| 623,3845 € - 692,6438 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
40.0
|
|
5250.0
|
||
| 629,1963 € - 699,1013 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
40.0
|
|
5300.0
|
||
| 435,1638 € - 483,513 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
40.0
|
|
3600.0
|
||
| 600,199 € - 666,8855 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
40.0
|
|
5050.0
|
||
| 405,9308 € - 451,0308 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
40.0
|
|
3350.0
|
||
| 582,7535 € - 647,5028 € | Richiedi il lead time qui |
0.6
|
40.0
|
|
4900.0
|
||
| 33,374 € - 55,6165 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
20.0
|
|
1000.0
|
||
| 46,1763 € - 76,9673 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
20.0
|
|
1300.0
|
||
| 241,859 € - 268,7345 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
16.0
|
|
5600.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare