Menu Ricerca

Albero cavo temprato 12.0 3550.0 0.4 Acciaio

Albero cavo temprato di 12 Ø progettato per l'uso con boccole a sfere lineari, fornisce un movimento rotatorio fluido e preciso. Il suo design cavo lo rende perfetto quando è necessaria una riduzione del peso, offrendo una maggiore efficienza, un minore consumo energetico e una maggiore manovrabilità. Realizzato in acciaio al carbonio.
Codice articolo Essentra :

20286651

Codice articolo precedente:

20286651

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 177,694 €
10 - 19 159,9205 €
20 - 39 151,044 €
40 - 49 133,2705 €
50 - 99 124,3838 €
100 + 106,6205 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

177,69 €

1 x 177,694 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 tol. h6 12.0
l1 3550.0
Depth of hardness min 0.4
Materiale Acciaio
Codice doganale 7304318099

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci