Gli alberi cavi temprati sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Vengono utilizzati con boccole lineari quando è necessario ridurre il peso, senza compromettere l'integrità strutturale. La riduzione di peso consente una maggiore efficienza, un minore consumo di energia e una maggiore manovrabilità.
Il loro design consente il passaggio di fluidi, gas o cavi elettrici al loro interno. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un movimento rotatorio fluido e preciso.
Vengono utilizzati in applicazioni in cui sono richieste elevata resistenza e durata e in cui è importante anche la riduzione del peso, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165,5888 € - 183,9875 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
25.0
|
|
2400.0
|
||
| 175,1008 € - 194,5553 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
25.0
|
|
2550.0
|
||
| 197,2203 € - 219,1348 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
25.0
|
|
2900.0
|
||
| 274,741 € - 305,2655 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
25.0
|
|
3200.0
|
||
| 104,837 € - 174,7215 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
25.0
|
|
2250.0
|
||
| 106,1695 € - 176,9458 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
25.0
|
|
2300.0
|
||
| 57,5538 € - 95,9195 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
25.0
|
|
1150.0
|
||
| 76,0448 € - 126,7413 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
25.0
|
|
1600.0
|
||
| 86,10 € - 143,50 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
25.0
|
|
1850.0
|
||
| 102,7153 € - 171,1853 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
25.0
|
|
2200.0
|
||
| 92,4858 € - 154,1498 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
25.0
|
|
2000.0
|
||
| 32,5438 € - 54,2328 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
25.0
|
|
700.0
|
||
| 43,1218 € - 71,873 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
25.0
|
|
900.0
|
||
| 308,2278 € - 342,473 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
20.0
|
|
5450.0
|
||
| 313,6295 € - 348,4795 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
20.0
|
|
5550.0
|
||
| 324,4125 € - 360,4618 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
20.0
|
|
5750.0
|
||
| 337,9015 € - 375,4473 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
20.0
|
|
6000.0
|
||
| 61,8895 € - 103,1458 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
25.0
|
|
1250.0
|
||
| 65,7743 € - 109,6238 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
25.0
|
|
1350.0
|
||
| 73,9025 € - 123,164 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
25.0
|
|
1550.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare