Gli alberi cavi temprati sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Vengono utilizzati con boccole lineari quando è necessario ridurre il peso, senza compromettere l'integrità strutturale. La riduzione di peso consente una maggiore efficienza, un minore consumo di energia e una maggiore manovrabilità.
Il loro design consente il passaggio di fluidi, gas o cavi elettrici al loro interno. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un movimento rotatorio fluido e preciso.
Vengono utilizzati in applicazioni in cui sono richieste elevata resistenza e durata e in cui è importante anche la riduzione del peso, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90,3538 € - 150,593 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
25.0
|
|
1950.0
|
||
| 63,6115 € - 106,0158 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
25.0
|
|
1300.0
|
||
| 80,2985 € - 133,8343 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
25.0
|
|
1700.0
|
||
| 82,451 € - 137,4115 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
25.0
|
|
1750.0
|
||
| 22,2425 € - 37,064 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
25.0
|
|
400.0
|
||
| 19,9158 € - 33,1895 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
25.0
|
|
350.0
|
||
| 28,5463 € - 47,5805 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
25.0
|
|
550.0
|
||
| 38,8168 € - 64,6878 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
25.0
|
|
800.0
|
||
| 47,2423 € - 78,7405 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
25.0
|
|
1000.0
|
||
| 15,8773 € - 26,4655 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
25.0
|
|
250.0
|
||
| 26,4245 € - 44,0443 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
25.0
|
|
500.0
|
||
| 30,668 € - 51,1168 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
25.0
|
|
600.0
|
||
| 45,0283 € - 75,0505 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
25.0
|
|
950.0
|
||
| 55,7498 € - 92,9163 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
25.0
|
|
1100.0
|
||
| 316,315 € - 351,4623 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
20.0
|
|
5600.0
|
||
| 72,2728 € - 120,4478 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
25.0
|
|
1500.0
|
||
| 96,35 € - 160,5868 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
25.0
|
|
2050.0
|
||
| 108,281 € - 180,4718 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
25.0
|
|
2350.0
|
||
| 181,384 € - 201,5355 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
25.0
|
|
2650.0
|
||
| 187,7083 € - 208,567 € | Richiedi il lead time qui |
0.4
|
25.0
|
|
2750.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare