Menu Ricerca

Alberi cavi temprati

In produzione

Gli alberi cavi temprati sono componenti robusti e affidabili utilizzati in varie applicazioni meccaniche. Vengono utilizzati con boccole lineari quando è necessario ridurre il peso, senza compromettere l'integrità strutturale. La riduzione di peso consente una maggiore efficienza, un minore consumo di energia e una maggiore manovrabilità.

Il loro design consente il passaggio di fluidi, gas o cavi elettrici al loro interno. Se combinati con una boccola a sfere lineare, garantiscono un movimento rotatorio fluido e preciso.

Vengono utilizzati in applicazioni in cui sono richieste elevata resistenza e durata e in cui è importante anche la riduzione del peso, come macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.

  • Vengono utilizzati in applicazioni quali macchinari industriali, sistemi automobilistici e dispositivi medici.
  • La riduzione di peso consente una maggiore efficienza, un minore consumo di energia e una maggiore manovrabilità.
  • Il loro design consente il passaggio di fluidi, gas o cavi elettrici al loro interno.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
832 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Acquista
67,937 € - 113,2318 € Richiedi il lead time qui
0.4
25.0
1400.0
203,565 € - 226,1868 € Richiedi il lead time qui
0.4
25.0
3000.0
278,8308 € - 309,8063 € Richiedi il lead time qui
0.4
25.0
3250.0
309,55 € - 343,9388 € Richiedi il lead time qui
0.4
25.0
3650.0
100,6038 € - 167,6798 € Richiedi il lead time qui
0.4
25.0
2150.0
321,7168 € - 357,4585 € Richiedi il lead time qui
0.4
25.0
3800.0
342,0118 € - 380,0085 € Richiedi il lead time qui
0.4
25.0
4050.0
98,482 € - 164,1333 € Richiedi il lead time qui
0.4
25.0
2100.0
168,756 € - 187,5033 € Richiedi il lead time qui
0.4
25.0
2450.0
184,5513 € - 205,0513 € Richiedi il lead time qui
0.4
25.0
2700.0
171,9233 € - 191,0293 € Richiedi il lead time qui
0.4
25.0
2500.0
374,412 € - 416,0168 € Richiedi il lead time qui
0.4
25.0
4450.0
390,5968 € - 433,9953 € Richiedi il lead time qui
0.4
25.0
4650.0
266,6435 € - 296,266 € Richiedi il lead time qui
0.4
25.0
3100.0
398,7148 € - 443,0153 € Richiedi il lead time qui
0.4
25.0
4750.0
78,187 € - 130,3083 € Richiedi il lead time qui
0.4
25.0
1650.0
282,9103 € - 314,347 € Richiedi il lead time qui
0.4
25.0
3300.0
297,4243 € - 330,4703 € Richiedi il lead time qui
0.4
25.0
3500.0
313,5988 € - 348,4385 € Richiedi il lead time qui
0.4
25.0
3700.0
329,845 € - 366,4888 € Richiedi il lead time qui
0.4
25.0
3900.0
  • di 42
Albero cavo temprato 25.0 1400.0 0.4 Acciaio

20289782

Fascia di prezzo
113,2318 € - 67,937 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 25.0 3000.0 0.4 Acciaio

20290108

Fascia di prezzo
226,1868 € - 203,565 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 25.0 3250.0 0.4 Acciaio

20290153

Fascia di prezzo
309,8063 € - 278,8308 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 25.0 3650.0 0.4 Acciaio

20290238

Fascia di prezzo
343,9388 € - 309,55 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 25.0 2150.0 0.4 Acciaio

20289935

Fascia di prezzo
167,6798 € - 100,6038 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 25.0 3800.0 0.4 Acciaio

20290269

Fascia di prezzo
357,4585 € - 321,7168 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 25.0 4050.0 0.4 Acciaio

20290313

Fascia di prezzo
380,0085 € - 342,0118 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 25.0 2100.0 0.4 Acciaio

20289928

Fascia di prezzo
164,1333 € - 98,482 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 25.0 2450.0 0.4 Acciaio

20289997

Fascia di prezzo
187,5033 € - 168,756 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 25.0 2700.0 0.4 Acciaio

20290047

Fascia di prezzo
205,0513 € - 184,5513 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 25.0 2500.0 0.4 Acciaio

20290009

Fascia di prezzo
191,0293 € - 171,9233 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 25.0 4450.0 0.4 Acciaio

20290399

Fascia di prezzo
416,0168 € - 374,412 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 25.0 4650.0 0.4 Acciaio

20290436

Fascia di prezzo
433,9953 € - 390,5968 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 25.0 3100.0 0.4 Acciaio

20290122

Fascia di prezzo
296,266 € - 266,6435 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 25.0 4750.0 0.4 Acciaio

20290450

Fascia di prezzo
443,0153 € - 398,7148 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 25.0 1650.0 0.4 Acciaio

20289836

Fascia di prezzo
130,3083 € - 78,187 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 25.0 3300.0 0.4 Acciaio

20290160

Fascia di prezzo
314,347 € - 282,9103 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 25.0 3500.0 0.4 Acciaio

20290207

Fascia di prezzo
330,4703 € - 297,4243 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 25.0 3700.0 0.4 Acciaio

20290245

Fascia di prezzo
348,4385 € - 313,5988 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099
Albero cavo temprato 25.0 3900.0 0.4 Acciaio

20290283

Fascia di prezzo
366,4888 € - 329,845 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Materiale
    Acciaio
  • Codice doganale
    7304318099