Menu Ricerca

Adattatori di precisione

In produzione

Questi adattatori di precisione offrono capacità di regolazione fine consentendo un posizionamento, un allineamento o una calibrazione accurati di un oggetto.

Sono progettati per applicazioni con spazio limitato e possono facilmente apportare modifiche minime per garantire le massime prestazioni e i risultati desiderati.

Garantiscono stabilità e riproducibilità del movimento. Una volta regolati, mantengono la posizione garantendo la stabilità durante il funzionamento. Questo è particolarmente importante quando vibrazioni, pressioni esterne o variazioni di temperatura possono influire sul posizionamento. Solitamente utilizzati in elettronica, robotica, macchine utensili e dispositivi medicali.

  • Progettati per applicazioni con spazio limitato.
  • Garantiscono stabilità e riproducibilità del movimento.
  • Utilizzati in elettronica, robotica, macchine utensili e dispositivi medicali.
Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio Codice Serie: SR62080, SR62060, SR62002, SR62000

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
109 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità h2 Per bullone d1 Materiale h3 Tipo adattatore h1 Acquista
40,91 € - 54,54 € Richiedi il lead time qui
35.0
M10
32.0
Acciaio inossidabile
20.0
Standard
55.0
40,12 € - 53,49 € Richiedi il lead time qui
28.0
M6
25.0
Acciaio inossidabile
15.0
Standard
43.0
42,26 € - 56,34 € Richiedi il lead time qui
22.0
M12
45.0
Acciaio
7.0
Standard
29.0
40,91 € - 54,54 € Richiedi il lead time qui
35.0
M6
32.0
Acciaio inossidabile
20.0
Standard
55.0
48,70 € - 64,93 € Richiedi il lead time qui
42.0
M12
45.0
Acciaio inossidabile
25.0
Standard
67.0
56,00 € - 74,67 € Richiedi il lead time qui
41.0
M6
32.0
Acciaio inossidabile
14.0
Con controdado
55.0
78,66 € - 104,88 € Richiedi il lead time qui
54.0
M16
58.0
Acciaio inossidabile
32.0
Standard
86.0
49,87 € - 66,49 € Richiedi il lead time qui
33.0
M6
25.0
Acciaio inossidabile
10.0
Con controdado
43.0
52,39 € - 69,85 € Richiedi il lead time qui
28.0
M20
58.0
Acciaio inossidabile
9.0
Standard
37.0
37,91 € - 50,55 € Richiedi il lead time qui
18.0
M10
32.0
Acciaio inossidabile
5.0
Standard
23.0
62,15 € - 82,86 € Richiedi il lead time qui
49.0
M12
45.0
Acciaio inossidabile
18.0
Con controdado
67.0
155,74 € - 207,65 € Richiedi il lead time qui
77.0
M24
70.0
Acciaio inossidabile
29.0
Con controdado
106.0
78,66 € - 104,88 € Richiedi il lead time qui
54.0
M24
58.0
Acciaio inossidabile
32.0
Standard
86.0
130,58 € - 174,10 € Richiedi il lead time qui
66.0
M30
70.0
Acciaio inossidabile
40.0
Standard
106.0
48,70 € - 64,93 € Richiedi il lead time qui
42.0
M10
45.0
Acciaio inossidabile
25.0
Standard
67.0
79,61 € - 106,14 € Richiedi il lead time qui
33.0
M24
70.0
Acciaio inossidabile
10.0
Standard
43.0
35,88 € - 47,84 € Richiedi il lead time qui
15.0
M6
25.0
Acciaio inossidabile
4.0
Standard
19.0
56,00 € - 74,67 € Richiedi il lead time qui
41.0
M8
32.0
Acciaio inossidabile
14.0
Con controdado
55.0
95,65 € - 127,53 € Richiedi il lead time qui
63.0
M16
58.0
Acciaio inossidabile
23.0
Con controdado
86.0
155,74 € - 207,65 € Richiedi il lead time qui
77.0
M30
70.0
Acciaio inossidabile
29.0
Con controdado
106.0
  • di 6
Regolatore di precisione M10 32.0 55.0 Acciaio inossidabile

20201555

Fascia di prezzo
54,54 € - 40,91 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo adattatore
    Standard
  • Per bullone
    M10
  • h1
    55.0
  • h2
    35.0
  • h3
    20.0
Regolatore di precisione M6 25.0 43.0 Acciaio inossidabile

20201524

Fascia di prezzo
53,49 € - 40,12 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo adattatore
    Standard
  • Per bullone
    M6
  • h1
    43.0
  • h2
    28.0
  • h3
    15.0
Regolatore di precisione M12 45.0 29.0 Acciaio

20201241

Fascia di prezzo
56,34 € - 42,26 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo adattatore
    Standard
  • Per bullone
    M12
  • h1
    29.0
  • h2
    22.0
  • h3
    7.0
Regolatore di precisione M6 32.0 55.0 Acciaio inossidabile

20201531

Fascia di prezzo
54,54 € - 40,91 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo adattatore
    Standard
  • Per bullone
    M6
  • h1
    55.0
  • h2
    35.0
  • h3
    20.0
Regolatore di precisione M12 45.0 67.0 Acciaio inossidabile

20201579

Fascia di prezzo
64,93 € - 48,70 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo adattatore
    Standard
  • Per bullone
    M12
  • h1
    67.0
  • h2
    42.0
  • h3
    25.0
Regolatore di precisione M6 32.0 55.0 Acciaio inossidabile

20201661

Fascia di prezzo
74,67 € - 56,00 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo adattatore
    Con controdado
  • Per bullone
    M6
  • h1
    55.0
  • h2
    41.0
  • h3
    14.0
Regolatore di precisione M16 58.0 86.0 Acciaio inossidabile

20201593

Fascia di prezzo
104,88 € - 78,66 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo adattatore
    Standard
  • Per bullone
    M16
  • h1
    86.0
  • h2
    54.0
  • h3
    32.0
Regolatore di precisione M6 25.0 43.0 Acciaio inossidabile

20201654

Fascia di prezzo
66,49 € - 49,87 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo adattatore
    Con controdado
  • Per bullone
    M6
  • h1
    43.0
  • h2
    33.0
  • h3
    10.0
Regolatore di precisione M20 58.0 37.0 Acciaio inossidabile

20201371

Fascia di prezzo
69,85 € - 52,39 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo adattatore
    Standard
  • Per bullone
    M20
  • h1
    37.0
  • h2
    28.0
  • h3
    9.0
Regolatore di precisione M10 32.0 23.0 Acciaio inossidabile

20201326

Fascia di prezzo
50,55 € - 37,91 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo adattatore
    Standard
  • Per bullone
    M10
  • h1
    23.0
  • h2
    18.0
  • h3
    5.0
Regolatore di precisione M12 45.0 67.0 Acciaio inossidabile

20201685

Fascia di prezzo
82,86 € - 62,15 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo adattatore
    Con controdado
  • Per bullone
    M12
  • h1
    67.0
  • h2
    49.0
  • h3
    18.0
Regolatore di precisione M24 70.0 106.0 Acciaio inossidabile

20201722

Fascia di prezzo
207,65 € - 155,74 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo adattatore
    Con controdado
  • Per bullone
    M24
  • h1
    106.0
  • h2
    77.0
  • h3
    29.0
Regolatore di precisione M24 58.0 86.0 Acciaio inossidabile

20201616

Fascia di prezzo
104,88 € - 78,66 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo adattatore
    Standard
  • Per bullone
    M24
  • h1
    86.0
  • h2
    54.0
  • h3
    32.0
Regolatore di precisione M30 70.0 106.0 Acciaio inossidabile

20201647

Fascia di prezzo
174,10 € - 130,58 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo adattatore
    Standard
  • Per bullone
    M30
  • h1
    106.0
  • h2
    66.0
  • h3
    40.0
Regolatore di precisione M10 45.0 67.0 Acciaio inossidabile

20201562

Fascia di prezzo
64,93 € - 48,70 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo adattatore
    Standard
  • Per bullone
    M10
  • h1
    67.0
  • h2
    42.0
  • h3
    25.0
Regolatore di precisione M24 70.0 43.0 Acciaio inossidabile

20202149

Fascia di prezzo
106,14 € - 79,61 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo adattatore
    Standard
  • Per bullone
    M24
  • h1
    43.0
  • h2
    33.0
  • h3
    10.0
Regolatore di precisione M6 25.0 19.0 Acciaio inossidabile

20201296

Fascia di prezzo
47,84 € - 35,88 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo adattatore
    Standard
  • Per bullone
    M6
  • h1
    19.0
  • h2
    15.0
  • h3
    4.0
Regolatore di precisione M8 32.0 55.0 Acciaio inossidabile

20201678

Fascia di prezzo
74,67 € - 56,00 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo adattatore
    Con controdado
  • Per bullone
    M8
  • h1
    55.0
  • h2
    41.0
  • h3
    14.0
Regolatore di precisione M16 58.0 86.0 Acciaio inossidabile

20201708

Fascia di prezzo
127,53 € - 95,65 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo adattatore
    Con controdado
  • Per bullone
    M16
  • h1
    86.0
  • h2
    63.0
  • h3
    23.0
Regolatore di precisione M30 70.0 106.0 Acciaio inossidabile

20201739

Fascia di prezzo
207,65 € - 155,74 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo adattatore
    Con controdado
  • Per bullone
    M30
  • h1
    106.0
  • h2
    77.0
  • h3
    29.0