20200763
20200763
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 83,6913 € |
| 5 - 9 | 75,3273 € |
| 10 - 19 | 71,135 € |
| 20 + | 62,771 € |
| Tipo adattatore | Con controdado |
|---|---|
| Per bullone | M20 |
| h1 | 86.0 |
| h2 | 63.0 |
| h3 | 23.0 |
| d1 | 58.0 |
| d2 | 22.0 |
| d3 | M40x1.5 |
| Carico con bullone max. kN | 90.00 |
| Carico senza bullone max. kN | 210.0 |
| Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare