Menu Ricerca

Regolatore di precisione M24 58.0 86.0 Acciaio

Questo adattatore di altezza di precisione con dado di blocco consente una regolazione accurata di movimenti, posizioni o forze in una varietà di applicazioni. La sua capacità di fornire un controllo preciso lo rende uno strumento essenziale in importanti processi ingegneristici e industriali.
Codice articolo Essentra :

20200770

Codice articolo precedente:

20200770

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 81,65 €
5 - 9 73,49 €
10 - 19 69,40 €
20 + 61,24 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

81,65 €

1 x 81,65 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo adattatore Con controdado
Per bullone M24
h1 86.0
h2 63.0
h3 23.0
d1 58.0
d2 26.0
d3 M40x1.5
Carico con bullone max. kN 37.00
Carico senza bullone max. kN 210.0
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci