20200374
20200374
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 4 | 42,33 € |
| 5 - 9 | 38,10 € |
| 10 - 19 | 35,98 € |
| 20 + | 31,75 € |
| Tipo adattatore | Standard |
|---|---|
| Per bullone | M6 |
| h1 | 23.0 |
| h2 | 18.0 |
| h3 | 5.0 |
| d1 | 32.0 |
| d2 | 6.6 |
| d3 | M20x1.0 |
| Carico con bullone max. kN | 55.70 |
| Carico senza bullone max. kN | 65.0 |
| Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare