Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi adattatori di precisione offrono capacità di regolazione fine consentendo un posizionamento, un allineamento o una calibrazione accurati di un oggetto.
Sono progettati per applicazioni con spazio limitato e possono facilmente apportare modifiche minime per garantire le massime prestazioni e i risultati desiderati.
Garantiscono stabilità e riproducibilità del movimento. Una volta regolati, mantengono la posizione garantendo la stabilità durante il funzionamento. Questo è particolarmente importante quando vibrazioni, pressioni esterne o variazioni di temperatura possono influire sul posizionamento. Solitamente utilizzati in elettronica, robotica, macchine utensili e dispositivi medicali.
Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio Codice Serie: SR62080, SR62060, SR62002, SR62000
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | h2 | Per bullone | d1 | Materiale | h3 | Tipo adattatore | h1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46,494 € - 61,992 € | Richiedi il lead time qui |
28.0
|
M24
|
58.0
|
Acciaio
|
9.0
|
Standard
|
37.0
|
||
| 41,4408 € - 55,2475 € | Richiedi il lead time qui |
42.0
|
M10
|
45.0
|
Acciaio
|
25.0
|
Standard
|
67.0
|
||
| 32,5438 € - 43,3883 € | Richiedi il lead time qui |
18.0
|
M8
|
32.0
|
Acciaio
|
5.0
|
Standard
|
23.0
|
||
| 63,7038 € - 84,9315 € | Richiedi il lead time qui |
49.0
|
M10
|
45.0
|
Acciaio inossidabile
|
18.0
|
Con controdado
|
67.0
|
||
| 35,0755 € - 46,7708 € | Richiedi il lead time qui |
22.0
|
M10
|
45.0
|
Acciaio
|
7.0
|
Standard
|
29.0
|
||
| 41,123 € - 54,8273 € | Richiedi il lead time qui |
28.0
|
M5
|
25.0
|
Acciaio inossidabile
|
15.0
|
Standard
|
43.0
|
||
| 35,0755 € - 46,7708 € | Richiedi il lead time qui |
35.0
|
M8
|
32.0
|
Acciaio
|
20.0
|
Standard
|
55.0
|
||
| 42,927 € - 57,236 € | Richiedi il lead time qui |
28.0
|
M16
|
58.0
|
Acciaio
|
9.0
|
Standard
|
37.0
|
||
| 55,5858 € - 74,1178 € | Richiedi il lead time qui |
33.0
|
M24
|
70.0
|
Acciaio
|
10.0
|
Standard
|
43.0
|
||
| 32,5438 € - 43,3883 € | Richiedi il lead time qui |
18.0
|
M6
|
32.0
|
Acciaio
|
5.0
|
Standard
|
23.0
|
||
| 35,0755 € - 46,7708 € | Richiedi il lead time qui |
22.0
|
M16
|
45.0
|
Acciaio
|
7.0
|
Standard
|
29.0
|
||
| 42,927 € - 57,236 € | Richiedi il lead time qui |
28.0
|
M20
|
58.0
|
Acciaio
|
9.0
|
Standard
|
37.0
|
||
| 51,3628 € - 68,4803 € | Richiedi il lead time qui |
54.0
|
M16
|
58.0
|
Acciaio
|
32.0
|
Standard
|
86.0
|
||
| 34,4298 € - 45,8995 € | Richiedi il lead time qui |
28.0
|
M6
|
25.0
|
Acciaio
|
15.0
|
Standard
|
43.0
|
||
| 52,5415 € - 70,0485 € | Richiedi il lead time qui |
49.0
|
M12
|
45.0
|
Acciaio
|
18.0
|
Con controdado
|
67.0
|
||
| 62,771 € - 83,6913 € | Richiedi il lead time qui |
63.0
|
M16
|
58.0
|
Acciaio
|
23.0
|
Con controdado
|
86.0
|
||
| 51,3628 € - 68,4803 € | Richiedi il lead time qui |
54.0
|
M24
|
58.0
|
Acciaio
|
32.0
|
Standard
|
86.0
|
||
| 97,1393 € - 129,519 € | Richiedi il lead time qui |
77.0
|
M24
|
70.0
|
Acciaio
|
29.0
|
Con controdado
|
106.0
|
||
| 62,771 € - 83,6913 € | Richiedi il lead time qui |
63.0
|
M20
|
58.0
|
Acciaio
|
23.0
|
Con controdado
|
86.0
|
||
| 62,771 € - 83,6913 € | Richiedi il lead time qui |
63.0
|
M24
|
58.0
|
Acciaio
|
23.0
|
Con controdado
|
86.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare