Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(54 Termékek)
A menetes száras felcsavarozható ütközők kis berendezésekhez használhatók szintezőnek vagy ütközőnek. A szár és talp rozsdamentes anyaga tartós, kedvezőtlen környezetben is használható.
A Prémium géplábak termékcsalád olyan alkalmazásokhoz használható, ahol kiváló minőségű rögzítő talpra van szükség, beleértve a mechanikus és elektronikus rack-állványokat is. Megtalálhatók rozsdamentes acél vagy lágyacél szár kivitelben, amely poliamid (PA) vagy rozsdamentes acél alapra van rögzítve. A termékcsalád kapható lecsavarozható furatokkal vagy anélkül.
A rezgéscsillapító géplábak erősen tapadva a padlóhoz elnyelik az ütéseket, és csillapítják a zajt. Ezek a rögzítők ideálisak gépek és szállítószalagok talpához.
A horganyzott acél szárral és poliamid (PA) talppal készített standard géplábak gépek, elektronikus állványok és szállítószalag alkalmazások támogatására szolgálnak. A lábak legfeljebb 20 fokban csuklósak, és csavarforatos vagy csavarfurat nélküli változatokban is megvásárolhatók. További csúszásgátló párnák külön megvásárolhatók, ha extra súrlódásra van szükség.
Görgőkerekek széles választékát kínáljuk számos alkalmazáshoz, számos iparágban. Kerekeink az alábbi anyagokból állnak rendelkezésre: poliamid, poliuretán, gumi és hőre lágyuló műanyag. Kiváló színválaszték is, mint például: vörös, kék, szürke, fekete és fehér - a méretnek, a terhelhetőségnek és az Ön céljának megfelelően.
A HVAC-zsanérok nagy teherbírású forgó zsanérok, ideálisak nagy, süllyesztett ajtókhoz. Alkalmasak légkondicionáló berendezésekhez, elektromos szekrényekhez és géppanelekhez. Ez a termékcsalád különböző kiviteleket és anyagokat kínál, hogy esztétikailag vonzó legyen, illetve megfeleljen a környezeti és alkalmazási követelményeknek is. A terméket vásárló ügyfeleket az időjárásálló tömítések kínálata is érdekelheti.
These Female Heavy Duty Rods join two rods, cables, or other components and end with an Integral Spherical Plain Bearing. They comprise a female threaded housing and an integrated spherical plain bearing. The spherical plain bearing supports both radial and axial loads. It allows for angular misalignment, making it ideal for applications requiring flexibility and load-carrying capabilities.
The rod end ball is supported by a plastic bearing shell constructed of glass fibre-filled nylon/Teflon composite. This design assures a rod end that requires no maintenance. Plain-bearing rod ends have minimal initial movement friction and nearly no clearance. Another benefit of the plastic composition is that it can absorb many foreign particles, thus reducing injury.
It offers a long-lasting finish that is resistant to corrosion and wear. The female threaded housing makes it simple to connect to a corresponding component. It can also withstand temperatures ranging from -30C to +60C while maintaining load capacity. Higher temperatures lower load capacity. It is utilised in steering systems, suspension systems, and linkages for automotive, construction, and industrial automation. applications
Az ipari görgők ideálisak nagy igénybevételű alkalmazásokhoz vagy iparágakhoz, például; autóipar, gépészet, gyártás és mások. A végső soron nehéz terhek elviselésére tervezett görgőket valószínűleg olyan tárgyakon használják, mint a kázikocsik, tárolóállványok, vontatók, karbantartó berendezések, emelőkosarak és mások. Kínálatunkban csavarfuratok, menetes szárak, rögzített lemezek és csuklós lemezű görgők állnak rendelkezésre - különböző színekben és anyagokban, többek között gumi, poliamid, öntöttvas és poliuretán. Több teherbírás és méretválaszték áll rendelkezésre az Ön igényeinek megfelelően.
A hegeszthető lapos kiemelőpánt két hengerelt acélból készült, legömbölyített végű darabból áll. Ideálisan használható ipari egységek keretére hegesztve
A menetes lapos kiemelőpánt két hengerelt acélból készült, legömbölyített végű darabból áll. Ideálisan használható ipari egységek keretére csavarozva
A lapos és szárnyas ajtópántok ideálisak az ajtó levételéhez olyan helyzetekben, amikor a szekrény belseje nehezen hozzáférhető. Kínálatunkban többféle profilú és anyagú pántot talál
A magas hőállóságú görgők ideálisak olyan berendezésekhez, mint a péksütő kerekei, valamint olyan alkalmazásokhoz, ahol nagy meleg várható - például ipari sütőberendezések és autoklávok. Plusz más alkalmazások, amelyek magas hőállóságot igényelnek. Kínálatunkban csavarfuratos, rögzített lemezes és forgólemezes görgők találhatók. Ezek különféle anyag- és színválasztékokban kaphatók, beleértve a hőre lágyuló műanyagot, a rozsdamentes acélt és a gumit. Különböző terhelési kapacitással és méretekben kaphatók.
A merev fémtalpas, Menetes száras szintezőtalpak olcsó megoldást kínálnak kis igénybevétel esetére. Ezek a szintezőtalpak irodabútorokhoz, polcokhoz, árubemutató állványokhoz és kisebb gépekhez használhatók.
A merev műanyag szintezőtalpak alkalmazkodnak az egyenetlen felszínhez, és szerszámgépek, elektronikus rack-szekrények és hasonló berendezések szintezésére használhatók. A műanyag talp sima, nem karcoló felületével védi a padlót.
A műanyag csuklós szintezőtalpak alkalmazkodnak az egyenetlen felszínhez, és szerszámgépek, elektronikus rack-szekrények és hasonló berendezések szintezésére használhatók. A csukló és a nagy átmérőjű lapok szilárd szintezést és támasztékot biztosítanak.
A nagy teherbírású rácsavarozható felcsavarozható rezgéscsillapítók erősen tapadva a padlóhoz elnyelik az ütéseket, és csillapítják a zajt. Ezek a rögzítők ideálisak gépek és szállítószalagok talpához.
A rugós zsanér az ajtó automatikus nyitását és zárását lehetővé tevő, teljes mértékben láthatatlan rugós szerkezet.
A rugós zsanérokban egy központi csap és egy hozzá erősített rugó található; ez a zsanért visszaviszi a kiindulási helyzetébe. Ez olyan ajtóknál és paneleknél ideális, ahol az elemet az eredeti helyzetébe visszatérítő biztonsági megoldásra van szükség nyitáskor vagy záráskor. A termékválaszték különböző anyagokat és felületkezeléseket, rugós hatásokat, nyitási és zárási erőket kínál.
These Safety Fasteners (KLM) are clevis retention clips designed to prevent inadvertent clevis pin disengagement, ensuring the safety and integrity of the connections.
Its mechanism ensures that the fastener remains firmly latched even under high levels of vibration or stress. The fastener is built to withstand tampering or unauthorised removal, making it ideal for applications that require safety and security.
It is simple to install and remove without the use of any extra tools. It is also long-lasting and resistant to extreme environmental conditions. Commonly used in applications including industrial machinery and equipment, construction, and automotive.
These Safety Fasteners (SLM) are intended to keep the pin that has been inserted into the joint from being taken out. It ensures connection safety and integrity by avoiding inadvertent disengagement or loosening.
Its mechanism guarantees that the fastener stays securely fastened even when subjected to high levels of vibration or stress. The fastener is designed to withstand tampering or unauthorised removal, making it perfect for applications requiring safety and security.
It is simple to install and remove by hand and is compatible with clevis pins. The assembly "rattle" is removed by the fasteners' concaved back, retaining the clevis pin under tension, and the safety lip prevents accidental removal. Used primarily in automotive, medical, and electrical applications.
Többfunkciós szintező görgőink ideális választást jelentenek gépekhez, szekrényekhez, hordozható berendezésekhez és szállításhoz. Mozgasson és pozicionáljon nagy berendezéseket egy kézzel, könnyedén. A kerék fekete poliamidból készült, és alumínium borítással rendelkezik. Számos szerelvény és beállítás áll rendelkezésre, akár 1500 kg terhelhetőséggel.
A fémcsuklós talpas, Menetes száras szintezőtalpak tartós megoldást kínálnak szerszámgépek vagy szállítószalagok felszerelésére. Ezek a talpak csuklóval, valamint pontos, erős menettel gyártott szárral rendelkeznek.
A műanyag csuklós szintezőlábak alkalmazkodnak az egyenetlen felszínhez, és szerszámgépek, elektronikus rack-szekrények és hasonló berendezések szintezésére használhatók. A csukló és a nagy átmérőjű lapok szilárd szintezést és támasztékot biztosítanak.
Ideális választás az élelmiszer- és vendéglátóipar számára, ezeket a vendéglátóipari görgőket valószínűleg olyan berendezéseken használják, mint pl. hostess kocsik, sütők és egyéb hordozható főzőberendezések, hulladéktárolók, konyhai egységek, tárolórekeszek és egyebek. Kínálatunkban olyan anyagokból készült gumiabroncsok szerepelnek, mint például poliuretán, rozsdamentes acél és poliamid. Különböző teherbírás és méretválaszték áll rendelkezésre az Ön igényeinek megfelelően.
Az állandó szorító zsanér csuklós illesztése a helyén tartja a panelt, így nincs szükség gázrugóra vagy fedéltámaszra. A nyomaték értéke fix, nem igényel beállítást az élettartama során, a zsanér termékcsalád pedig számos anyagkivitelben, különböző fix nyomatékértékkel érhetők el, beleértve a szögtartó zsanérokat is.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz