Menü Keresés

Villás csuklók

Raktáron

Rozsdamentes acél kengyelcsapszegek kengyelrögzítőkhöz.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
58 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Csapszeg átmérője Fej hossza Fejátmérő Megveszem
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
  • / 3
Szerelőcsap 8.0 mm 55.0 mm 12.0 mm Rozsdamentes acél

10497296


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    12.0 mm
  • Fej hossza
    7.0 mm
  • Hossz a fej alatt
    60.5 mm
  • Csapszeg átmérője
    8.0 mm
  • Csapszegfurat átmérője
    2.5 mm
Szerelőcsap 10.0 mm 55.0 mm 15.0 mm Rozsdamentes acél

10496800


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    15.0 mm
  • Fej hossza
    7.0 mm
  • Hossz a fej alatt
    61.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    10.0 mm
  • Csapszegfurat átmérője
    2.5 mm
Szerelőcsap 10.0 mm 70.0 mm 15.0 mm Rozsdamentes acél

10496831


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    15.0 mm
  • Fej hossza
    7.0 mm
  • Hossz a fej alatt
    76.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    10.0 mm
  • Csapszegfurat átmérője
    2.5 mm
Szerelőcsap 8.0 mm 24.0 mm 12.0 mm Rozsdamentes acél

10497210


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    12.0 mm
  • Fej hossza
    7.0 mm
  • Hossz a fej alatt
    29.5 mm
  • Csapszeg átmérője
    8.0 mm
  • Csapszegfurat átmérője
    2.5 mm
Szerelőcsap 20.0 mm 80.0 mm 26.0 mm Rozsdamentes acél

10497173


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    26.0 mm
  • Fej hossza
    9.0 mm
  • Hossz a fej alatt
    90.5 mm
  • Csapszeg átmérője
    20.0 mm
  • Csapszegfurat átmérője
    4.5 mm
Szerelőcsap 16.0 mm 70.0 mm 22.0 mm Rozsdamentes acél

10497067


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    22.0 mm
  • Fej hossza
    9.0 mm
  • Hossz a fej alatt
    78.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    16.0 mm
  • Csapszegfurat átmérője
    3.5 mm
Szerelőcsap 16.0 mm 60.0 mm 22.0 mm Rozsdamentes acél

10497043


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    22.0 mm
  • Fej hossza
    9.0 mm
  • Hossz a fej alatt
    68.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    16.0 mm
  • Csapszegfurat átmérője
    3.5 mm
Szerelőcsap 10.0 mm 30.0 mm 15.0 mm Rozsdamentes acél

10496756


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    15.0 mm
  • Fej hossza
    7.0 mm
  • Hossz a fej alatt
    36.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    10.0 mm
  • Csapszegfurat átmérője
    2.5 mm
Szerelőcsap 12.0 mm 24.0 mm 17.0 mm Rozsdamentes acél

10496862


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    17.0 mm
  • Fej hossza
    9.0 mm
  • Hossz a fej alatt
    31.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    12.0 mm
  • Csapszegfurat átmérője
    2.5 mm
Szerelőcsap 16.0 mm 80.0 mm 22.0 mm Rozsdamentes acél

10497074


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    22.0 mm
  • Fej hossza
    9.0 mm
  • Hossz a fej alatt
    88.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    16.0 mm
  • Csapszegfurat átmérője
    3.5 mm
Szerelőcsap 8.0 mm 40.0 mm 12.0 mm Rozsdamentes acél

10497265


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    12.0 mm
  • Fej hossza
    7.0 mm
  • Hossz a fej alatt
    45.5 mm
  • Csapszeg átmérője
    8.0 mm
  • Csapszegfurat átmérője
    2.5 mm
Szerelőcsap 16.0 mm 100.0 mm 22.0 mm Rozsdamentes acél

10496978


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    22.0 mm
  • Fej hossza
    9.0 mm
  • Hossz a fej alatt
    108.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    16.0 mm
  • Csapszegfurat átmérője
    3.5 mm
Szerelőcsap 10.0 mm 45.0 mm 15.0 mm Rozsdamentes acél

10496787


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    15.0 mm
  • Fej hossza
    7.0 mm
  • Hossz a fej alatt
    51.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    10.0 mm
  • Csapszegfurat átmérője
    2.5 mm
Szerelőcsap 12.0 mm 40.0 mm 17.0 mm Rozsdamentes acél

10496893


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    17.0 mm
  • Fej hossza
    9.0 mm
  • Hossz a fej alatt
    47.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    12.0 mm
  • Csapszegfurat átmérője
    2.5 mm
Szerelőcsap 20.0 mm 70.0 mm 26.0 mm Rozsdamentes acél

10497166


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    26.0 mm
  • Fej hossza
    9.0 mm
  • Hossz a fej alatt
    80.5 mm
  • Csapszeg átmérője
    20.0 mm
  • Csapszegfurat átmérője
    4.5 mm
Szerelőcsap 20.0 mm 65.0 mm 26.0 mm Rozsdamentes acél

10497159


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    26.0 mm
  • Fej hossza
    9.0 mm
  • Hossz a fej alatt
    75.5 mm
  • Csapszeg átmérője
    20.0 mm
  • Csapszegfurat átmérője
    4.5 mm
Szerelőcsap 10.0 mm 20.0 mm 15.0 mm Rozsdamentes acél

10496732


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    15.0 mm
  • Fej hossza
    7.0 mm
  • Hossz a fej alatt
    26.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    10.0 mm
  • Csapszegfurat átmérője
    2.5 mm
Szerelőcsap 20.0 mm 45.0 mm 26.0 mm Rozsdamentes acél

10497111


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    26.0 mm
  • Fej hossza
    9.0 mm
  • Hossz a fej alatt
    55.5 mm
  • Csapszeg átmérője
    20.0 mm
  • Csapszegfurat átmérője
    4.5 mm
Szerelőcsap 8.0 mm 60.0 mm 12.0 mm Rozsdamentes acél

10497302


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    12.0 mm
  • Fej hossza
    7.0 mm
  • Hossz a fej alatt
    65.5 mm
  • Csapszeg átmérője
    8.0 mm
  • Csapszegfurat átmérője
    2.5 mm
Szerelőcsap 10.0 mm 50.0 mm 15.0 mm Rozsdamentes acél

10496794


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    15.0 mm
  • Fej hossza
    7.0 mm
  • Hossz a fej alatt
    56.0 mm
  • Csapszeg átmérője
    10.0 mm
  • Csapszegfurat átmérője
    2.5 mm