Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10496800
1504233
| Mennyiség | Egységár |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Fejátmérő | 0.591 in |
|---|---|
| Fejátmérő | 15.0 mm |
| Fej hossza | 7.0 mm |
| Fej hossza | 0.276 in |
| Hossz a fej alatt | 61.0 mm |
| Hossz a fej alatt | 2.402 in |
| Csapszeg átmérője | 0.394 in |
| Csapszeg átmérője | 10.0 mm |
| Csapszegfurat átmérője | 0.098 in |
| Csapszegfurat átmérője | 2.5 mm |
| Teljes anyag | Rozsdamentes acél |
| Záró mechanizmus | Cotter Pin |
| Furatok száma | 1 |
| Vámtarifaszám | 8487909090 |