10497166
1504269
| Mennyiség | Egységár |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Fejátmérő | 1.024 in |
|---|---|
| Fejátmérő | 26.0 mm |
| Fej hossza | 9.0 mm |
| Fej hossza | 0.354 in |
| Hossz a fej alatt | 3.169 in |
| Hossz a fej alatt | 80.5 mm |
| Csapszeg átmérője | 0.787 in |
| Csapszeg átmérője | 20.0 mm |
| Csapszegfurat átmérője | 0.177 in |
| Csapszegfurat átmérője | 4.5 mm |
| Teljes anyag | Rozsdamentes acél |
| Záró mechanizmus | Cotter Pin |
| Furatok száma | 1 |
| Vámtarifaszám | 8487909090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz