Menü Keresés

Szerelőcsap 10.0 mm 30.0 mm 15.0 mm Rozsdamentes acél

Essentra cikkszám:

10496756

Gyártói cikkszám:

1504228

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 15.0 mm
Fej hossza 7.0 mm
Hossz a fej alatt 36.0 mm
Csapszeg átmérője 10.0 mm
Csapszegfurat átmérője 2.5 mm
Teljes anyag Rozsdamentes acél
Záró mechanizmus Cotter Pin
Furatok száma 1
Vámtarifaszám 8487909090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot