Finned Stud Caps with Grip are designed to protect a variety of studs. They provide both safety and an enhanced grip for secure handling. The internal fins provide a secure fit and they are flexible to accommodate different diameters, using a single part. These caps prevent rust and corrosion, while protecting studs from abrasion. Easy to install and remove. They are suitable for various applications including manufacturing, railings, fences and furniture.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Zöld Sorozat szám: SRCA2PCR
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d | D | Minimális lemezhossz | H | h1 | d1 | Minimális lemezhossz | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,4916 Ft - 26,1017 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
|
||
| 16,1129 Ft - 25,0646 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 28,87 Ft - 32,0777 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
|
||
| 53,0505 Ft - 82,5231 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm