Menü Keresés

Bordás menetes szár sapka 13.0 mm Zöld LDPE - PCR

Essentra cikkszám:

20750107

Gyártói cikkszám:

20750107

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 2499 32,0777 Ft
2500 + 28,87 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

16.039 Ft

500 x 32,0777 Ft

Minta hozzáadása +

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
h1 1.5 mm
H 22.0 mm
Szín Zöld
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot