Menü Keresés

Bordás menetes szár sapka 31.0 mm Zöld LDPE - PCR

Essentra cikkszám:

20750121

Gyártói cikkszám:

20750121

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 82,5231 Ft
1000 - 4999 58,945 Ft
5000 + 53,0505 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

8.252 Ft

100 x 82,5231 Ft

Minta hozzáadása +

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
h1 1.5 mm
H 30.0 mm
Szín Zöld
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot