Menü Keresés

Bordás menetes szár sapka 12.0 mm Zöld LDPE - PCR

Essentra cikkszám:

20750091

Gyártói cikkszám:

20750091

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 25,0646 Ft
5000 - 24999 17,9033 Ft
25000 + 16,1129 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

12.532 Ft

500 x 25,0646 Ft

Minta hozzáadása +

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 14.0 mm
d 12.0 mm
d1 10.0 mm
h1 1.5 mm
H 22.0 mm
Minimális lemezhossz 6.5 mm
Minimális lemezhossz 8.0 mm
Szín Zöld
Anyag LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot