Menü Keresés

Tömlőcsatlakozók

Raktáron

Hose Connectors include two, three and four barbed outputs that seal hoses or tubing securely and tightly. Installs easily into a variety of forms (I, T, L, X and Y). Chemical resistant.

  • A recés keresztcsatlakozók két, három vagy négy recés aljzattal rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik a tömlők vagy csövek biztonságos rögzítését különböző alkalmazásokhoz,
  • A csatlakozók ezen csoportja különböző formákat kínál (I, T, L, X és Y).
  • Alkalmas autó- és vegyipari alkalmazásokhoz.
Anyag: HDPE, nagy sűrűségű polietilén, POM, Poliamid Szín: Natúr Sorozat szám: SR1935

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
29 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség ID L d1 d2 Típus Megveszem
29,641 Ft - 90,3465 Ft 33000 Raktáron
3.6 mm
30.0 mm
6.0 mm
2
21,0977 Ft - 29,244 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.4 mm
30.0 mm
6.0 mm
2
236,8544 Ft - 919,0599 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
11.0 mm
4
507,3474 Ft - 1.113,5029 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.0 mm
25.0 mm
6.0 mm
3
1.356,8468 Ft - 1.915,6725 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.6 mm
64.0 mm
12.0 mm
14.0 mm
4
401,2696 Ft - 650,0898 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.7 mm
25.5 mm
4.0 mm
5.0 mm
4
325,9006 Ft - 575,2685 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.0 mm
49.0 mm
6.0 mm
1
449,1744 Ft - 727,6631 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.5 mm
17.5 mm
4.0 mm
3
360,8126 Ft - 584,4963 Ft 6 Raktáron
5.6 mm
56.0 mm
8.0 mm
10.0 mm
1
1.311,7349 Ft - 2.024,3106 Ft 9 Raktáron
8.6 mm
34.5 mm
12.0 mm
3
114,6484 Ft - 224,8336 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.2 mm
50.0 mm
13.4 mm
15.7 mm
1
570,8327 Ft - 1.252,9732 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.0 mm
44.0 mm
6.0 mm
7.5 mm
4
182,9939 Ft - 297,3548 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.7 mm
35.0 mm
4.0 mm
1
401,2696 Ft - 650,0898 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.7 mm
35.0 mm
4.0 mm
2
775,8691 Ft - 1.478,1081 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.6 mm
66.5 mm
12.0 mm
1
829,0724 Ft - 1.695,8087 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7.0 mm
31.0 mm
10.0 mm
3
581,5664 Ft - 1.107,917 Ft 48 Raktáron
2.9 mm
39.0 mm
2.5 mm
4.0 mm
5
1.991,9177 Ft - 2.475,4155 Ft 40 Raktáron
8.6 mm
69.0 mm
12.0 mm
14.0 mm
5
939,2028 Ft - 1.920,3274 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7.0 mm
54.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
4
952,798 Ft - 1.948,7774 Ft 10 Raktáron
7.0 mm
62.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
  • / 2
Csatlakozó 6.0 mm 3.6 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén Natúr

10086940

Ártartomány
90 Ft - 29 Ft

Készletszintek
33000 Raktáron
Tulajdonságok
  • ID
    3.6 mm
  • d2
    6.0 mm
  • L
    30.0 mm
  • Típus
    2
  • Teljes anyag
    Nagy sűrűségű polietilén
Csatlakozó T-alak 6.2 mm Natúr

10339923

Ártartomány
29 Ft - 21 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • ID
    3.4 mm
  • d2
    6.0 mm
  • L
    30.0 mm
  • Típus
    2
  • Teljes anyag
    Nagy sűrűségű polietilén
Benyomós Y-csatlakozó 11.0 mm

10092729

Ártartomány
919 Ft - 236 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • ID
    11.0 mm
  • Típus
    4
  • Teljes anyag
    Nagy sűrűségű polietilén
  • Szín
    Natúr
  • Vámtarifaszám
    3926909790
Recés csőcsatlakozó 4.0 mm 6.0 mm POM Natúr

10341346

Ártartomány
1.113 Ft - 507 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • ID
    4.0 mm
  • d2
    6.0 mm
  • L
    25.0 mm
  • Típus
    3
  • Teljes anyag
    Polioximetilén
Recés csőcsatlakozó 8.6 mm 14.0 mm POM Natúr

10341421

Ártartomány
1.915 Ft - 1.356 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • ID
    8.6 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    14.0 mm
  • L
    64.0 mm
  • Típus
    4
Recés csőcsatlakozó 2.7 mm 5.0 mm POM Natúr

10341384

Ártartomány
650 Ft - 401 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • ID
    2.7 mm
  • d1
    4.0 mm
  • d2
    5.0 mm
  • L
    25.5 mm
  • Típus
    4
Recés csőcsatlakozó 4.0 mm 6.0 mm POM Natúr

10341247

Ártartomány
575 Ft - 325 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • ID
    4.0 mm
  • d2
    6.0 mm
  • L
    49.0 mm
  • Típus
    1
  • Teljes anyag
    Polioximetilén
Recés csőcsatlakozó 2.5 mm 4.0 mm POM Natúr

10341339

Ártartomány
727 Ft - 449 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • ID
    2.5 mm
  • d2
    4.0 mm
  • L
    17.5 mm
  • Típus
    3
  • Teljes anyag
    Polioximetilén
Recés csőcsatlakozó 5.6 mm 10.0 mm POM Natúr

10341254

Ártartomány
584 Ft - 360 Ft

Készletszintek
6 Raktáron
Tulajdonságok
  • ID
    5.6 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • L
    56.0 mm
  • Típus
    1
Recés csőcsatlakozó 8.6 mm 12.0 mm POM Natúr

10341377

Ártartomány
2.024 Ft - 1.311 Ft

Készletszintek
9 Raktáron
Tulajdonságok
  • ID
    8.6 mm
  • d2
    12.0 mm
  • L
    34.5 mm
  • Típus
    3
  • Teljes anyag
    Polioximetilén
Csatlakozó 15.7 mm 9.2 mm HDPE, nagy sűrűségű polietilén Natúr

10340028

Ártartomány
224 Ft - 114 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • ID
    9.2 mm
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    15.7 mm
  • L
    50.0 mm
  • Típus
    1
Recés csőcsatlakozó 4.0 mm 7.5 mm POM Natúr

10341391

Ártartomány
1.252 Ft - 570 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • ID
    4.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    7.5 mm
  • L
    44.0 mm
  • Típus
    4
Recés csőcsatlakozó 2.7 mm 4.0 mm POM Natúr

10341230

Ártartomány
297 Ft - 182 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • ID
    2.7 mm
  • d2
    4.0 mm
  • L
    35.0 mm
  • Típus
    1
  • Teljes anyag
    Polioximetilén
Recés csőcsatlakozó 2.7 mm 4.0 mm POM Natúr

10341285

Ártartomány
650 Ft - 401 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • ID
    2.7 mm
  • d2
    4.0 mm
  • L
    35.0 mm
  • Típus
    2
  • Teljes anyag
    Polioximetilén
Recés csőcsatlakozó 8.6 mm 12.0 mm POM Natúr

10341278

Ártartomány
1.478 Ft - 775 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • ID
    8.6 mm
  • d2
    12.0 mm
  • L
    66.5 mm
  • Típus
    1
  • Teljes anyag
    Polioximetilén
Recés csőcsatlakozó 7.0 mm 10.0 mm POM Natúr

10341360

Ártartomány
1.695 Ft - 829 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • ID
    7.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • L
    31.0 mm
  • Típus
    3
  • Teljes anyag
    Polioximetilén
Recés csőcsatlakozó 2.9 mm 4.0 mm POM Natúr

10341438

Ártartomány
1.107 Ft - 581 Ft

Készletszintek
48 Raktáron
Tulajdonságok
  • ID
    2.9 mm
  • d1
    2.5 mm
  • d2
    4.0 mm
  • L
    39.0 mm
  • Típus
    5
Recés csőcsatlakozó 8.6 mm 14.0 mm POM Natúr

10341452

Ártartomány
2.475 Ft - 1.991 Ft

Készletszintek
40 Raktáron
Tulajdonságok
  • ID
    8.6 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    14.0 mm
  • L
    69.0 mm
  • Típus
    5
Recés csőcsatlakozó 7.0 mm 12.0 mm POM Natúr

10341414

Ártartomány
1.920 Ft - 939 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • ID
    7.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • d2
    12.0 mm
  • L
    54.0 mm
  • Típus
    4
Recés csőcsatlakozó 7.0 mm 12.0 mm POM Natúr

10341315

Ártartomány
1.948 Ft - 952 Ft

Készletszintek
10 Raktáron
Tulajdonságok
  • ID
    7.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • d2
    12.0 mm
  • L
    62.5 mm
  • Típus
    2