Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Anyag: LDPE Szín: Natúr, Kék, Sárga, Fekete Sorozat szám: SR1022, SR1033
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d | Menetméret | Szín | h | Menetszabvány | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,896 Ft - 46,7821 Ft | 397 Raktáron |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20 in
|
Kék
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 28,0072 Ft - 39,2076 Ft | 11050 Raktáron |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
Kék
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 16,3628 Ft - 45,2902 Ft | 1050 Raktáron |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16 in
|
Kék
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 66,4475 Ft - 184,3577 Ft | 1000 Raktáron |
1.886 in
47.9 mm
|
1-1/2 in
|
Kék
|
0.85 in
21.6 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 18,2853 Ft - 50,6184 Ft | 200 Raktáron |
1.031 in
26.2 mm
|
3/4 in
|
Kék
|
0.63 in
16.0 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 15,3875 Ft - 16,9262 Ft | 2949 Raktáron |
0.819 in
20.8 mm
|
1/2 in
|
Kék
|
0.642 in
16.3 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 49,8181 Ft - 138,5348 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.642 in
41.7 mm
|
1-1/4 in
|
Kék
|
0.839 in
21.3 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 11,7317 Ft - 32,3957 Ft | 47 Raktáron |
0.665 in
16.9 mm
|
3/8 in
|
Kék
|
0.492 in
12.5 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 91,5183 Ft - 100,6701 Ft | 1200 Raktáron |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12
|
Natúr
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 139,182 Ft - 384,7002 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.508 in
63.7 mm
|
2-1/2-12 in
|
Natúr
|
1.201 in
30.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 28,0072 Ft - 39,2076 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18
|
Natúr
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 11,2547 Ft - 43,8621 Ft | 5500 Raktáron |
0.433 in
11.0 mm
|
7/16-20
|
Natúr
|
0.461 in
11.7 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 16,3628 Ft - 45,2902 Ft | 77 Raktáron |
0.74 in
18.8 mm
|
3/4-16
|
Natúr
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 18,2853 Ft - 50,6184 Ft | 2500 Raktáron |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16
|
Kék
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 15,4787 Ft - 42,839 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.677 in
17.2 mm
|
11/16-16
|
Kék
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 25,5826 Ft - 106,4585 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.386 in
9.8 mm
|
1/8 in
|
Kék
|
0.319 in
8.1 mm
|
NPT
|
2
|
||
| 42,2401 Ft - 125,7468 Ft | 8800 Raktáron |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12 in
|
Kék
|
0.748 in
19.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 19,0291 Ft - 56,1598 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
Kék
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 10084731 | 34,9989 Ft - 103,2616 Ft | 1300 Raktáron |
1.161 in
29.5 mm
|
7/8-19 in
|
Sárga
|
0.984 in
25.0 mm
|
GAS
|
1
|
|
| 80,2298 Ft - 88,2528 Ft | 3600 Raktáron |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12
|
Kék
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz