Menü Keresés

Tépőfüles sapkák

Raktáron

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Gyors illesztés és kioldás.
  • Egyszerű letéphető fülkialakítás.
  • Sokoldalú kupakmegoldás, amely számos alkalmazáshoz ideális.
  • UNF-/JIC- vagy NPT-fejek védelme.
Anyag: LDPE Szín: Natúr, Kék, Sárga, Fekete Sorozat szám: SR1022, SR1033

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
77 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d Menetméret Szín h Menetszabvány Típus Megveszem
29,8488 Ft - 88,0227 Ft 38000 Raktáron
26.7 mm
1-1/16-12 in
Kék
19.0 mm
JIC
1
22,6075 Ft - 62,6602 Ft 2236 Raktáron
26.8 mm
1-1/16-12 in
Kék
19.1 mm
JIC
2
112,4486 Ft - 313,3016 Ft 5100 Raktáron
47.5 mm
1-7/8-12 in
Natúr
24.1 mm
JIC
2
10,5249 Ft - 41,0276 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.3 mm
3/8-24
Natúr
11.1 mm
JIC
2
112,4486 Ft - 313,3016 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
47.5 mm
1-7/8-12 in
Kék
24.1 mm
JIC
2
15,7874 Ft - 43,7982 Ft 6143 Raktáron
9.3 mm
3/8-24
Kék
11.1 mm
JIC
2
13,9069 Ft - 53,858 Ft 758 Raktáron
12.5 mm
1/2-20
Kék
11.7 mm
JIC
2
18,7064 Ft - 52,0037 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
22.2 mm
7/8-14 in
Kék
16.5 mm
JIC
2
112,2381 Ft - 332,4834 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
47.5 mm
1 7/8” x 12
Kék
24.1 mm
UNF menetek
1
19,394 Ft - 53,8154 Ft 15418 Raktáron
25.0 mm
#1-14
Natúr
16.5 mm
JIC
2
52,7371 Ft - 145,9943 Ft 22036 Raktáron
41.0 mm
1-5/8-12 in
Kék
21.0 mm
JIC
2
25,6668 Ft - 75,6611 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.0 mm
1" x 14
Kék
16.5 mm
UNF menetek
1
38,9283 Ft - 115,0903 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
33.1 mm
15⁄16” x 12
Kék
19.0 mm
UNF menetek
1
35,3444 Ft - 65,4532 Ft 5085 Raktáron
29.8 mm
1-3/16-12
Natúr
19.1 mm
JIC
2
31,9958 Ft - 88,6622 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
36.4 mm
1-7/16-12
Natúr
19.1 mm
JIC
2
15,4787 Ft - 42,8391 Ft 7475 Raktáron
17.2 mm
11/16-16
Natúr
12.1 mm
JIC
2
20,8394 Ft - 57,8648 Ft 6250 Raktáron
12.5 mm
1/2-20
Natúr
11.7 mm
JIC
2
18,2853 Ft - 50,6184 Ft 2100 Raktáron
20.4 mm
13/16-16 in
Natúr
14.2 mm
JIC
2
28,0104 Ft - 77,686 Ft 41800 Raktáron
33.1 mm
1-5/16-12 in
Kék
19.1 mm
JIC
2
139,182 Ft - 384,7002 Ft 285 Raktáron
63.7 mm
2-1/2-12 in
Kék
30.5 mm
JIC
2
  • / 4
Tépőfüles sapka UNF menetek, JIC menetek 26.7 mm LDPE Kék

10073018

Ártartomány
88 Ft - 29 Ft

Készletszintek
38000 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    26.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Menetméret
    1-1/16-12 in
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    UNF
Tépőfüles sapka 26.75 mm LDPE Kék

10177396

Ártartomány
62 Ft - 22 Ft

Készletszintek
2236 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Menetméret
    1-1/16-12 in
  • Menetszabvány
    SAE
  • Menetszabvány
    JIC
Tépőfüles sapka 47.52 mm LDPE Natúr

10177525

Ártartomány
313 Ft - 112 Ft

Készletszintek
5100 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Menetméret
    1-7/8-12 in
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE
Tépőfüles sapka 9.25 mm LDPE Natúr

10177549

Ártartomány
41 Ft - 10 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Menetméret
    3/8-24
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE
Tépőfüles sapka 47.52 mm LDPE Kék

10177518

Ártartomány
313 Ft - 112 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Menetméret
    1-7/8-12 in
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE
Tépőfüles sapka 9.25 mm LDPE Kék

10177532

Ártartomány
43 Ft - 15 Ft

Készletszintek
6143 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Menetméret
    3/8-24
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE
Tépőfüles sapka 12.45 mm LDPE Kék

10177594

Ártartomány
53 Ft - 13 Ft

Készletszintek
758 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Menetméret
    1/2-20
  • Menetszabvány
    SAE
  • Menetszabvány
    JIC
Tépőfüles sapka 22.17 mm LDPE Kék

10177358

Ártartomány
52 Ft - 18 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Menetméret
    7/8-14 in
  • Menetszabvány
    SAE
  • Menetszabvány
    JIC
Tépőfüles sapka UNF menetek, JIC menetek 47.5 mm LDPE Kék

10092262

Ártartomány
332 Ft - 112 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Menetméret
    1 7/8” x 12
  • Menetszabvány
    JIC menetek
  • Menetszabvány
    UNF menetek
Tépőfüles sapka 25.04 mm LDPE Natúr

10177389

Ártartomány
53 Ft - 19 Ft

Készletszintek
15418 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Menetméret
    #1-14
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE
Tépőfüles sapka 41.02 mm LDPE Kék

10177471

Ártartomány
145 Ft - 52 Ft

Készletszintek
22036 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Menetméret
    1-5/8-12 in
  • Menetszabvány
    SAE
  • Menetszabvány
    JIC
Tépőfüles sapka UNF menetek, JIC menetek 25.0 mm LDPE Kék

10091340

Ártartomány
75 Ft - 25 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Menetméret
    1" x 14
  • Menetszabvány
    JIC menetek
  • Menetszabvány
    UNF menetek
Tépőfüles sapka UNF menetek, JIC menetek 33.1 mm LDPE Kék

10092132

Ártartomány
115 Ft - 38 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Menetméret
    15⁄16” x 12
  • Menetszabvány
    UNF menetek
  • Menetszabvány
    JIC menetek
Tépőfüles sapka 29.77 mm LDPE Natúr

10177426

Ártartomány
65 Ft - 35 Ft

Készletszintek
5085 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Menetméret
    1-3/16-12
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE
Tépőfüles sapka 36.37 mm LDPE Natúr

10177464

Ártartomány
88 Ft - 31 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Menetméret
    1-7/16-12
  • Menetszabvány
    SAE
  • Menetszabvány
    JIC
Tépőfüles sapka 17.15 mm LDPE Natúr

10177648

Ártartomány
42 Ft - 15 Ft

Készletszintek
7475 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Menetméret
    11/16-16
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE
Tépőfüles sapka 12.45 mm LDPE Natúr

10177600

Ártartomány
57 Ft - 20 Ft

Készletszintek
6250 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Menetméret
    1/2-20
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE
Tépőfüles sapka 20.37 mm LDPE Natúr

10177686

Ártartomány
50 Ft - 18 Ft

Készletszintek
2100 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Menetméret
    13/16-16 in
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE
Tépőfüles sapka 33.07 mm LDPE Kék

10177433

Ártartomány
77 Ft - 28 Ft

Készletszintek
41800 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Menetméret
    1-5/16-12 in
  • Menetszabvány
    SAE
  • Menetszabvány
    JIC
Tépőfüles sapka 63.27 mm LDPE Kék

10177556

Ártartomány
384 Ft - 139 Ft

Készletszintek
285 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Menetméret
    2-1/2-12 in
  • Menetszabvány
    SAE
  • Menetszabvány
    JIC