Menü Keresés

Tépőfüles sapka NPT menetek 26.24 mm LDPE Kék

LDPE push fit tear tab cap covers NPT 3/4” threads. The integral tear tab allows the cap to be quickly and easily removed.
Essentra cikkszám:

10178560

Gyártói cikkszám:

Y3/4A

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
400 - 3999 50,6184 Ft
4000 + 18,2853 Ft
Standard csomagolás: 4000

A következő szorzatának a rendelése 400

Teljes ár:

20.247 Ft

400 x 50,6184 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 26.2 mm
h 16.0 mm
Menetméret 3/4 in
Menetszabvány NPT
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Szín Kék
Típus 2
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot