Menü Keresés

Tépőfüles sapka 18.8 mm LDPE Natúr

LDPE push fit tear tab cap covers UNF/JIC 3/4”-16 threads. The integral tear tab allows the cap to be quickly and easily removed.
Essentra cikkszám:

10177662

Gyártói cikkszám:

TS8B

77 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
350 - 3499 45,2902 Ft
3500 + 16,3628 Ft
Standard csomagolás: 3500

A következő szorzatának a rendelése 350

Teljes ár:

15.852 Ft

350 x 45,2902 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 18.8 mm
h 14.2 mm
Menetméret 3/4-16
Menetszabvány SAE
Menetszabvány JIC
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Szín Natúr
Típus 2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot