Menü Keresés

Tépőfüles sapkák

Raktáron

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Gyors illesztés és kioldás.
  • Egyszerű letéphető fülkialakítás.
  • Sokoldalú kupakmegoldás, amely számos alkalmazáshoz ideális.
  • UNF-/JIC- vagy NPT-fejek védelme.
Anyag: LDPE Szín: Natúr, Kék, Sárga, Fekete Sorozat szám: SR1022, SR1033

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
77 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d Menetméret Szín h Menetszabvány Típus Megveszem
18,7064 Ft - 52,0037 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
22.2 mm
7/8-14
Natúr
16.5 mm
JIC
2
19,394 Ft - 53,8154 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.0 mm
#1-14 in
Kék
16.5 mm
JIC
2
31,9958 Ft - 88,6621 Ft 44000 Raktáron
36.4 mm
1-7/16-12
Kék
19.1 mm
JIC
2
112,2381 Ft - 332,4834 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
47.5 mm
1 7/8” x 12
Kék
24.1 mm
UNF menetek
1
112,4486 Ft - 313,3016 Ft 5100 Raktáron
47.5 mm
1-7/8-12 in
Natúr
24.1 mm
JIC
2
25,6668 Ft - 75,6611 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.0 mm
1" x 14
Kék
16.5 mm
UNF menetek
1
38,9283 Ft - 115,0903 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
33.1 mm
15⁄16” x 12
Kék
19.0 mm
UNF menetek
1
41,5595 Ft - 76,9621 Ft 2340 Raktáron
29.8 mm
1-3/16-12
Kék
19.1 mm
JIC
2
28,0104 Ft - 77,6859 Ft 4497 Raktáron
33.1 mm
1-5/16-12 in
Natúr
19.1 mm
JIC
2
52,7371 Ft - 145,9943 Ft 1170 Raktáron
41.0 mm
1-5/8-12
Natúr
21.0 mm
JIC
2
22,6075 Ft - 62,6602 Ft 2236 Raktáron
26.8 mm
1-1/16-12 in
Kék
19.1 mm
JIC
2
19,0291 Ft - 56,1598 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.0 mm
9/16-18 in
Kék
12.1 mm
JIC
1
18,7064 Ft - 52,0037 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
22.2 mm
7/8-14 in
Kék
16.5 mm
JIC
2
19,394 Ft - 53,8154 Ft 7418 Raktáron
25.0 mm
#1-14
Natúr
16.5 mm
JIC
2
22,6075 Ft - 62,6602 Ft 2500 Raktáron
26.8 mm
1-1/16-12 in
Natúr
19.1 mm
JIC
2
48,541 Ft - 67,2053 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
21.5 mm
Natúr
14.9 mm
1
20,0535 Ft - 28,0104 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.8 mm
Non Threaded
Fekete
11.1 mm
Nem menetes
1
  • / 4
Tépőfüles sapka 22.17 mm LDPE Natúr

10177365

Ártartomány
52 Ft - 18 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Menetméret
    7/8-14
  • Menetszabvány
    SAE
  • Menetszabvány
    JIC
Tépőfüles sapka 25.04 mm LDPE Kék

10177372

Ártartomány
53 Ft - 19 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Menetméret
    #1-14 in
  • Menetszabvány
    SAE
  • Menetszabvány
    JIC
Tépőfüles sapka 36.37 mm LDPE Kék

10177457

Ártartomány
88 Ft - 31 Ft

Készletszintek
44000 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Menetméret
    1-7/16-12
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE
Tépőfüles sapka UNF menetek, JIC menetek 47.5 mm LDPE Kék

10092262

Ártartomány
332 Ft - 112 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Menetméret
    1 7/8” x 12
  • Menetszabvány
    JIC menetek
  • Menetszabvány
    UNF menetek
Tépőfüles sapka 47.52 mm LDPE Natúr

10177525

Ártartomány
313 Ft - 112 Ft

Készletszintek
5100 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Menetméret
    1-7/8-12 in
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE
Tépőfüles sapka UNF menetek, JIC menetek 25.0 mm LDPE Kék

10091340

Ártartomány
75 Ft - 25 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Menetméret
    1" x 14
  • Menetszabvány
    JIC menetek
  • Menetszabvány
    UNF menetek
Tépőfüles sapka UNF menetek, JIC menetek 33.1 mm LDPE Kék

10092132

Ártartomány
115 Ft - 38 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Menetméret
    15⁄16” x 12
  • Menetszabvány
    UNF menetek
  • Menetszabvány
    JIC menetek
Tépőfüles sapka 29.77 mm LDPE Kék

10177419

Ártartomány
76 Ft - 41 Ft

Készletszintek
2340 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Menetméret
    1-3/16-12
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE
Tépőfüles sapka 33.07 mm LDPE Natúr

10177440

Ártartomány
77 Ft - 28 Ft

Készletszintek
4497 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Menetméret
    1-5/16-12 in
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE
Tépőfüles sapka 41.02 mm LDPE Natúr

10177488

Ártartomány
145 Ft - 52 Ft

Készletszintek
1170 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Menetméret
    1-5/8-12
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE
Tépőfüles sapka 26.75 mm LDPE Kék

10177396

Ártartomány
62 Ft - 22 Ft

Készletszintek
2236 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Menetméret
    1-1/16-12 in
  • Menetszabvány
    SAE
  • Menetszabvány
    JIC
Tépőfüles sapka UNF menetek, JIC menetek 14.0 mm LDPE Kék

10092125

Ártartomány
56 Ft - 19 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Menetméret
    9/16-18 in
  • Menetszabvány
    UNF
  • Menetszabvány
    JIC
Tépőfüles sapka 22.17 mm LDPE Kék

10177358

Ártartomány
52 Ft - 18 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    22.2 mm
  • h
    16.5 mm
  • Menetméret
    7/8-14 in
  • Menetszabvány
    SAE
  • Menetszabvány
    JIC
Tépőfüles sapka 25.04 mm LDPE Natúr

10177389

Ártartomány
53 Ft - 19 Ft

Készletszintek
7418 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Menetméret
    #1-14
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE
Tépőfüles sapka 26.75 mm LDPE Natúr

10177402

Ártartomány
62 Ft - 22 Ft

Készletszintek
2500 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Menetméret
    1-1/16-12 in
  • Menetszabvány
    JIC
  • Menetszabvány
    SAE
Tépőfüles sapka 21.5 mm 14.9 mm LDPE Natúr

10325230

Ártartomány
67 Ft - 48 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    21.5 mm
  • h
    14.9 mm
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén
  • Szín
    Natúr
  • Típus
    1
Tépőfüles sapka 9.8 mm 4.3 mm LDPE Fekete

10325186

Ártartomány
28 Ft - 20 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    9.8 mm
  • h
    11.1 mm
  • Menetméret
    Non Threaded
  • Menetszabvány
    Nem menetes
  • Teljes anyag
    Kis sűrűségű polietilén