Lightweight Rectangular Tube Inserts are designed for lightweight, rectangular tube and pipe applications. The ribbed design ensures easy insertion and a secure fit. Protects surfaces and prevents dirt and contaminants from entering the tube or pipe.
A téglalap alakú betétek és csúszótalpak ideálisan alkalmasak könnyű téglalap alakú vezeték és cső alkalmazásokhoz.
Anyag: PE Szín: Fekete Sorozat szám: SR1552
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | T2 | L1 | h | L | h1 | T1 | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,613 Ft - 113,3229 Ft | 159 Raktáron |
0.039 in
1.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 53,3127 Ft - 161,1473 Ft | 1238 Raktáron |
0.039 in
1.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 19,5644 Ft - 58,8447 Ft | 1567 Raktáron |
0.039 in
1.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 63,7453 Ft - 191,2975 Ft | 1160 Raktáron |
0.039 in
1.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 17,1411 Ft - 57,1813 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 25,6295 Ft - 77,1428 Ft | 75 Raktáron |
0.039 in
1.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 34,8983 Ft - 105,0057 Ft | 1000 Raktáron |
0.039 in
1.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 16,6345 Ft - 49,9037 Ft | 934 Raktáron |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 28,6827 Ft - 86,7076 Ft | 11948 Raktáron |
0.039 in
1.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 58,6385 Ft - 215,2097 Ft | 2116 Raktáron |
0.039 in
1.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 128,2983 Ft - 389,8726 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.039 in
1.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 44,3998 Ft - 159,068 Ft | 46 Raktáron |
0.039 in
1.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz