Menü Keresés

Négyszögletes Tömlőbetét 2.0 mm 1.0 mm Fekete PE

A könnyű négyszögletes végzárók bordázatuknak köszönhetően könnyen betehetők és szorosan illeszkednek, esztétikus és vonzó kialakítást biztosítva.
Essentra cikkszám:

10246986

Gyártói cikkszám:

460940

11948 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
400 - 3999 86,7076 Ft
4000 + 28,6827 Ft
Standard csomagolás: 4000

A következő szorzatának a rendelése 400

Teljes ár:

34.683 Ft

400 x 86,7076 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
L 30.0 mm
L1 20.0 mm
h 10.0 mm
h1 4.0 mm
T1 2.0 mm
T2 1.0 mm
Teljes anyag Polietilén
Szín Fekete
Befejezés Fényes
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot