Menü Keresés

Tömlőbetét 2.0 mm 1.0 mm Fekete PE

A könnyű négyszögletes végzárók bordázatuknak köszönhetően könnyen betehetők és szorosan illeszkednek, esztétikus és vonzó kialakítást biztosítva.
Essentra cikkszám:

10257470

Gyártói cikkszám:

465474

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 2499 57,1813 Ft
2500 + 17,1411 Ft
Standard csomagolás: 2500

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

14.295 Ft

250 x 57,1813 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
L 40.0 mm
L1 10.0 mm
h 10.0 mm
h1 3.0 mm
T1 2.0 mm
T2 1.0 mm
Teljes anyag Polietilén
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot