Menü Keresés

Tömlőbetét 2.0 mm 1.0 mm Fekete PE

A könnyű négyszögletes végzárók bordázatuknak köszönhetően könnyen betehetők és szorosan illeszkednek, esztétikus és vonzó kialakítást biztosítva.
Essentra cikkszám:

10257487

Gyártói cikkszám:

465475

46 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
150 - 1499 159,068 Ft
1500 + 44,3998 Ft
Standard csomagolás: 1500

A következő szorzatának a rendelése 150

Teljes ár:

23.860 Ft

150 x 159,068 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
L 50.0 mm
L1 25.0 mm
h 12.0 mm
h1 4.0 mm
T1 2.0 mm
T2 1.0 mm
Teljes anyag Polietilén
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot