Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Adjustable Torque Hinges articulate and secure the panel, removing the need for a gas strut or lid stay. They provide resistance to free movement, prevent sudden or unexpected closure and lower the danger of harm or injury.
Unlike traditional hinges, they allow for precise control over the force necessary to rotate or keep a panel, lid or display in place. The amount of torque can be adjusted by turning the built-in screw. This feature enhances performance in applications that require stability and accurate positioning such as medical equipment, industrial enclosures and consumer electronics. Anyag: Alumínium, Poliamid, POM, PA, Acetál polimer Szín: , Fekete, Fehér, Natúr Sorozat szám: SR2699, SR5098, SR2399, SR5425, SR491, SR1501
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Teljes hossz | Teljes vastagság | Teljes szélesség | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10271247 | 829,4648 Ft - 2.257,5774 Ft | 1440 Raktáron |
1.693 in
43.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
|
| 3.421,0257 Ft - 8.951,4772 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.559 in
65.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 837,2899 Ft - 2.278,8753 Ft | 291 Raktáron |
1.693 in
43.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
||
| 2.280,593 Ft - 3.547,5914 Ft | 170 Raktáron |
2.5 in
63.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
||
| 7.899,6266 Ft - 21.468,9904 Ft | 28 Raktáron |
2.559 in
65.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 6.472,9557 Ft - 15.584,5116 Ft | 22 Raktáron |
1.378 in
35.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10273661 | 13.684,1166 Ft - 35.805,9094 Ft | 25 Raktáron |
2.559 in
65.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|
| 13.684,1166 Ft - 35.805,9094 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.559 in
65.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 14.928,1085 Ft - 39.060,0469 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.559 in
65.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 1.612,1567 Ft - 1.905,3084 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.693 in
43.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
||
| 1.612,1567 Ft - 1.905,3084 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.693 in
43.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
||
| 4.469,0831 Ft - 10.860,5914 Ft | 43 Raktáron |
1.378 in
35.0 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1.899,5983 Ft - 2.954,9303 Ft | 910 Raktáron |
1.772 in
45.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 9.865,5857 Ft - 9.865,5857 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.657 in
67.5 mm
|
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz