Menü Keresés

Szorítózsanér 67.5 mm 55.0 mm Fekete

This Adjustable Torque Hinge is used when there is no need to hold doors in an open position. Suitable for both horizontally and vertically opening doors. It provides resistance to movement and prevents sudden closure.
Essentra cikkszám:

20796686

Gyártói cikkszám:

20796686

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 9.865,5857 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

986.559 Ft

100 x 9.865,5857 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Maximális nyomaték 2.5 N
Teljes hossz 67.5 mm
Teljes szélesség 55.0 mm
Állítható nyomaték 2.5N
Befejezés Fekete
Rögzítés típusa Through Hole
Szerelőnyílás mélyedés Kerek
Szerelőnyílás alakja Átmenő furat
A szerelőfuratok száma 4
Típus Torque Hinge
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot