Menü Keresés

Szorítózsanér 43.0 mm 36.5 mm Acetál polimer Fekete

This Adjustable Torque Hinge is used when there is no need to hold doors in an open position. Suitable for both horizontally and vertically opening doors. It provides resistance to movement and prevents sudden closure.
Essentra cikkszám:

10271247

Gyártói cikkszám:

491311

1440 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 2.257,5774 Ft
10 + 829,4648 Ft
Standard csomagolás: 10

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

2.258 Ft

1 x 2.257,5774 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes hossz 43.0 mm
Teljes szélesség 36.5 mm
Típus Pántcsavaros beállítás
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot